SPRUJ55D September 2023 – July 2025 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PERI VBUSP interconnect connects with the CORE VBUSP interconnect through the target ports each dedicated for individual initiators on the CORE VBUSP. The diagram below shows the peripherals which are target ports for the CORE VBUSP interconnect.
| Targets | Initiators | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R5FSS 0-0_AHB |
R5FSS 0-1_AHB |
R5FSS 1-0_AHB |
R5FSS 1-1_AHB |
PERI VBUSP (Port0) |
PERI VBUSP (Port1) |
|
| GPIO0 | Y | N | N | N | Y | Y |
| GPIO1 | N | Y | N | N | Y | Y |
| GPIO2 | N | N | Y | N | Y | Y |
| GPIO3 | N | N | N | Y | Y | Y |
| WDT0 | Y | N | N | N | Y | Y |
| WDT1 | N | Y | N | N | Y | Y |
| WDT2 | N | N | Y | N | Y | Y |
| WDT3 | N | N | N | Y | Y | Y |
| SPI0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SPI1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SPI2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SPI3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SPI4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SPI5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SPI6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SPI7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| UART0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| UART1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| UART2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| UART3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| UART4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| UART5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LIN0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LIN1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LIN2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LIN3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LIN4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| I2C0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| I2C1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| I2C2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| I2C3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RTI0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RTI1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RTI2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RTI3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RTI4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RTI5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RTI6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RTI7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CANFD0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CANFD1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CANFD2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CANFD3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CANFD4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CANFD5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CANFD6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CANFD7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| INFRA0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| INFRA1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |