Häufige Fehler in Sperrwandler-Stromversorgungen und deren Behebung

Lernen Sie einige der häufigsten Fehler bei der Konstruktion und Fehlerbehebung von Flyback-Stromversorgungen kennen.

01:12:27|30 Apr 2025

Wenn Sie bei Ihrem Stromversorgungsdesign auf ein Problem stoßen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine andere Person bereits das gleiche Problem bei einem anderen Design gelöst hat. Wäre es daher nicht sinnvoll aus diesen Fehlern zu lernen? Bei diesem Thema konzentrieren wir uns auf einige der häufigsten Fehler beim Design und bei der Fehlerbehebung von AC/DC-Stromversorgungen mit geringem Stromverbrauch, mit besonderem Schwerpunkt auf der Sperrwandler-Topologie.Die Präsentation des Materials in einem ansprechenden und interaktiven Format fördert das Brainstorming und die logischen Denkprozesse, die zum erfolgreichen Debuggen von Stromversorgungen erforderlich sind. Dieses Thema stellt für jedes Problem zunächst die Symptome dar. Anschließend behandelt es mögliche Ursachen und Lösungen. Zum Schluss erhalten Sie auch Ratschläge zur Vermeidung ähnlicher Probleme.

Warum sollten Sie an dieser Schulung teilnehmen?