Lehi, Utah: Fábricas de obleas de 300 mm

La próxima era de la fabricación de semiconductores

Fabricación en Lehi, Utah

Nuestras dos plantas de fabricación de obleas de 300 milímetros se encuentran en el corazón de Silicon Slopes en Utah. Nuestra primera fábrica empezó a producir en 2022 y se conectará a la segunda, actualmente en construcción en el mismo emplazamiento, que se espera que entre en producción en 2026. 

A pleno rendimiento, nuestras dos fábricas de obleas de Lehi fabricarán cada día decenas de millones de chips analógicos y de procesamiento integrado que se incorporarán a todos los dispositivos electrónicos. Estas fábricas son parte de la estrategia a largo plazo de TI para desarrollar capacidad de fabricación para respaldar el crecimiento de los clientes en las próximas décadas.

Últimas noticias

TI inicia la construcción de una segunda fábrica de obleas de 300 mm en Lehi, Utah

2 de noviembre de 2023: Texas Instruments celebra los primeros pasos hacia la construcción de su nueva fábrica, LFAB2. Obtenga más información sobre la inversión económica más grande en la historia de Utah y nuestros planes para crear la primera comunidad de aprendizaje STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) del estado para los grados K-12 en el Distrito Escolar Alpine.

Kit de prensa: 
Descargar ficha informativa
Descargar imágenes
Descargar material audiovisual

Para preguntas de los medios, diríjase a mediarelations@ti.com

TI opta por Lehi para su próxima fábrica de obleas de 300 mm

15 de febrero de 2023: Texas Instruments opta por Lehi, Utah, para su próxima planta de fabricación de obleas semiconductoras de 300 mm.

Más información

LFAB1 comienza la producción

6 de diciembre de 2022: LFAB comienza su producción en 2022, aproximadamente un año después de la adquisición de las instalaciones por parte de nuestra empresa.

Más información

Texas Instruments adquiere una fábrica en Lehi, Utah

30 de junio de 2021 - Texas Instruments adquiere una planta de fabricación de obleas semiconductoras de 300 mm en Lehi, Utah. 

Más información

Lehi en cifras

Nuestra creciente presencia en Utah va más allá de la fabricación de chips. Estamos impactando a la comunidad local con la creación de nuevos empleos e inversiones sustanciales en educación STEM para estudiantes desde jardín de infantes hasta el 12avo grado. Como parte de nuestro compromiso con la fabricación responsable y sostenible, LFAB2 se convertirá en una de las fábricas de TI más eficientes desde el punto de vista medioambiental.

$11B

Inversión de LFAB2, la mayor en la historia de Utah

100%

electricidad renovable en LFAB2

$9M

Inversión STEM en el Distrito Escolar Alpine

A través de los años: Fábricas de obleas de 300 mm en Lehi, Utah

Recursos adicionales

Centros de fabricación de TI en todo el mundo

Nuestra inversión en capacidad de fabricación interna proporciona una mayor garantía de suministro, favoreciendo el crecimiento de nuestros clientes en las próximas décadas.

Más información

Un futuro sostenible

Mantenemos un compromiso duradero con la fabricación responsable y sostenible. LFAB2 está diseñado para cumplir con LEED (líder en eficiencia energética y diseño sostenible) Gold versión 4, con el objetivo de funcionar con electricidad 100 % renovable.

Más información

Únase a nuestro equipo en Lehi

Estamos cambiando el mundo un chip a la vez. Juntos, podemos marcar la diferencia construyendo productos que sean inclusivos, adaptables y sostenibles. 

Ver ofertas de trabajo