Laboratorios integrados de TI

Conozca nuestros últimos avances tecnológicos y soluciones de sistemas para un amplio rango de temas integrados.

Asista en persona o en línea a una sesión de TI Embedded Labs

Este evento tendrá sesiones dirigidas por expertos sobre temas relacionados con el procesamiento integrado, desde la ciberseguridad hasta las integraciones de Edge AI. Ya sea que le interese el procesamiento de señales con IA, las soluciones inalámbricas multiprotocolo, el control de precisión del motor, la adaptación a nuevos marcos normativos o acelerar el desarrollo con herramientas sin código, aquí encontrará algo para todos. Acompañe a los expertos de la industria en persona o en línea, ellos lo guiarán a través de diversos temas de integración y podrá convertirse en un experto.

Información de registro para los eventos en persona

Ubicación
Fecha
Enlace de registro (se requiere cuenta myTI)
Shanghái, China 28 de octubre de 2025 Regístrese ahora
Hangzhou, China 30 de octubre de 2025 Regístrese ahora
Xi'an, China 4 de noviembre de 2025 Regístrese ahora
Taipéi, Taiwán 4 de noviembre de 2025 Regístrese ahora
Pekín, China 6 de noviembre de 2025 Regístrese ahora
Wuhan, China 11 de noviembre de 2025 Regístrese ahora
Shenzhen, China 13 de noviembre de 2025 Regístrese ahora
Ankara, Turquía 19 de noviembre de 2025 Regístrese ahora
Seúl, Corea 20 de noviembre de 2025 Regístrese ahora
Fráncfort, Alemania 25 de noviembre de 2025 Regístrese ahora
Singapur 26 de noviembre de 2025 Regístrese ahora
Cracovia, Polonia 02 de diciembre de 2025 Regístrese ahora
Bangalore, India Diciembre de 2025 Inscripción próximamente

Información de registro de eventos virtuales

Título de la sesión
Fecha
Tiempo
Enlace de registro
Aceleración del ADAS con IA basada en visión en procesadores de TI 10 de noviembre de 2025 8:30 a. m. CST Regístrese ahora
MCU C2000™ F29: Habilitación de Edge AI para la supervisión inteligente del estado y la detección virtual 10 de noviembre de 2025 10:00 a. m. CST Regístrese ahora
Conectividad escalable para cada protocolo, desde viviendas inteligentes hasta redes inteligentes 11 de noviembre de 2025 8:30 a. m. CST Regístrese ahora
Cómo el diseño con microcontroladores AM26 para arquitecturas en anillo Ethernet simplifica las arquitecturas por zonas 11 de noviembre de 2025 10:00 a. m. CST Regístrese ahora
Soluciones de servocontrol multieje para una automatización robótica precisa con PRU 12 de noviembre de 2025 8:30 a. m. CST Regístrese ahora
Control de los diseños de motores con los MCU inalámbricos SimpleLink™ de TI 12 de noviembre de 2025 10:00 a. m. CST Regístrese ahora
Preparación para las regulaciones de ciberseguridad: 3 pasos para seguir ahora 13 de noviembre de 2025 8:30 a. m. CST Regístrese ahora
Arquitecturas de seguridad escalables en MCU y MPU para sistemas ASIL D (ISO 26262) y SIL 3 (IEC 61508) 13 de noviembre de 2025 10:00 a. m. CST Regístrese ahora
Aceleración del desarrollo integrado con las herramientas de código cero y basadas en GUI de TI 14 de noviembre de 2025 8:30 a. m. CST Regístrese ahora
Cómo el procesamiento en tiempo real en el borde con microcontroladores MSPM0+ extiende la vida útil de la batería en la monitorización médica de ECG 14 de noviembre de 2025 10:00 a. m. CST Regístrese ahora

Detalles de la sesión

Descripción & del tema

Aceleración del ADAS con IA basada en visión en procesadores de TI

Esta sesión explora cómo los procesadores AM62A y TDA4VH de TI pueden habilitar todos los niveles de aplicaciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), como asistencia de estacionamiento, detección de somnolencia y alerta de colisión frontal. Aprende cómo los aceleradores heterogéneos habilitan que modelos complejos de inteligencia artificial (IA) en visión interpreten entornos interiores y exteriores, cumpliendo con requisitos de seguridad y normativos, como el Reglamento General de Seguridad de la Unión Europea, a la vez que ofrecen soluciones escalables y de alto rendimiento. 

MCU C2000™ F29: Habilitación de Edge AI para la supervisión inteligente del estado y la detección virtual

En esta sesión, se explora cómo la TI habilita la inteligencia artificial (IA) en microcontroladores (MCU) C2000™ F29 para aumentar el valor en cargadores a bordo e inversores de tracción. Los MCU F29 ofrecen un rendimiento excepcional para aplicaciones de control y seguridad, mientas aprovechan las capacidades de procesamiento paralelo para Edge AI. Examinaremos la supervisión inteligente del estado para el mantenimiento predictivo y demostraremos cómo la detección virtual puede reducir los costos y mejorar el rendimiento.

Conectividad escalable para cada protocolo, desde viviendas hasta redes inteligentes

En esta sesión, se presenta la plataforma de conectividad integral de TI que admite múltiples protocolos, incluidos Bluetooth® de baja energía, Zigbee®, Thread, Matter y Wi-Sun. Aprenderá a seleccionar el mejor protocolo para las aplicaciones que van desde la electrónica de consumo hasta las infraestructuras de redes industriales, lo que acelera el desarrollo de productos inteligentes conectados. La presentación proporciona una orientación práctica para implementar la conectividad como un componente central del sistema en lugar de solo una característica complementaria.

Cómo el diseño con microcontroladores AM26 para arquitecturas en anillo Ethernet simplifica las arquitecturas por zonas

En esta sesión, se explora los beneficios de una arquitectura de anillo Ethernet automotriz en arquitecturas por zonas, incluidos la comunicación determinista y de baja latencia, así como un ancho de banda de 1 Gb con redundancia para la seguridad de los paquetes. Descubra cómo implementar esta tecnología mediante microcontroladores AM26, conmutadores Ethernet integrados y soluciones de software completo.

Soluciones de servocontrol multieje para lograr una automatización robótica precisa con PRU

En esta sesión se muestra cómo las unidades programables en tiempo real (PRU) de TI dentro del subsistema de comunicación industrial (ICSS) habilitan un control del motor preciso y predecible. Descubra cómo la arquitectura PRU-ICSS acciona simultáneamente hasta seis motores con detección de posición integrada, supervisión de corriente, generación de modulación por ancho de pulsos y funciones para ayudarle a cumplir los requisitos de seguridad funcional. Demostraremos cómo estos núcleos programables sincronizan el movimiento multieje con temporizadores externos o protocolos de comunicación industrial, ofreciendo el rendimiento en tiempo real esencial para la automatización avanzada y la robótica.

Control de los diseños de motores con los MCU inalámbricos SimpleLink™ de TI

Los diseños de motores incorporan cada vez más inteligencia inalámbrica, utilizan la comunicación por radio no solo para controlar el movimiento, sino también para monitorear e informar el rendimiento en tiempo real. En esta sesión, se explora cómo los microcontroladores (MCU) inalámbricos SimpleLink™ CC2340 y CC2755 combinan la lógica de control de motores con la comunicación bidireccional de 2.4 GHz. Repasaremos el kit de desarrollo de software y las funciones de los dispositivos SimpleLink F3 que le ayudan a reducir costos, reducir el consumo de potencia y agilizar el desarrollo en un amplio rango de tipos de motores y protocolos de radio.

Preparación para las regulaciones de ciberseguridad: Tres pasos para seguir ahora

Las regulaciones de ciberseguridad, como la Ley de Ciberresiliencia de la Unión Europea, pronto afectarán a todas las empresas que envían productos con elementos digitales a Europa. Estas normas podrían alterar la capacidad de vender productos existentes, creando desafíos para los fabricantes no preparados y oportunidades para quienes actúan ahora. Comienza con la comprensión del impacto en los componentes utilizados actualmente (una lista más grande de lo que se puede esperar) y la adición de infraestructuras para la gestión de la seguridad y los informes de vulnerabilidades. En esta sesión, aprenderá qué pasos debe tomar para ayudarlo a prepararse y obtener una ventaja competitiva a medida que se aproximan los plazos de cumplimiento.

Arquitecturas de seguridad escalables en MCU y MPU para sistemas ASIL D (ISO 26262) y SIL 3 (IEC 61508)

Diseñar sistemas críticos para la seguridad que cumplan con el Nivel de Integridad de Seguridad Automotriz (ASIL) D según la Organización Internacional de Normalización (ISO) 26262, o con el Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) 3 según la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 61508, requiere arquitecturas fiables y escalables que utilicen tanto microcontroladores como microprocesadores. En esta sesión, se explora cómo aprovechar las fortalezas de cada producto, junto con las opciones arquitectónicas y los mecanismos de seguridad, para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad funcional.

Aceleración del desarrollo integrado con las herramientas de código cero y basadas en GUI de TI

En esta sesión, se describe, de forma general, el ecosistema completo de software y hardware básicos y específicos de la aplicación de TI, diseñado para ofrecer simplicidad, tiempo de comercialización y accesibilidad. Podrá observar cómo todos, desde aficionados hasta ingenieros, pueden desarrollar rápidamente aplicaciones integradas con nuestras herramientas basadas en GUI, como SysConfig y SmartRF™ Studio; herramientas sin código para control en tiempo real; y ofertas de socios estratégicos para soluciones de seguridad y protección, como la arquitectura de sistemas abiertos automotrices y módulos de seguridad de hardware.

Cómo el procesamiento en tiempo real en el borde con microcontroladores MSPM0+ extiende la vida útil de la batería en la monitorización médica de ECG

Esta sesión explora cómo el aprendizaje automático y las redes neuronales mejoran el procesamiento de señales, abarcando el ajuste de curvas, la eliminación de ruido y la clasificación de señales. Presentaremos un ejemplo del sector médico sobre la clasificación de arritmias en electrocardiogramas (ECG) utilizando microcontroladores MSPM0+ con inteligencia artificial en el borde, mostrando cómo la aceleración por hardware puede mejorar el rendimiento y la eficiencia en dispositivos médicos.

Avances en la detección de la presencia con Wi-Fi® 

En esta sesión, se explora la tecnología de detección con Wi-Fi, incluidas las técnicas de indicación de estado del canal, con aplicaciones prácticas y configuraciones de red. Compararemos la detección Wi-Fi con las tecnologías de radar e infrarrojo pasivo mientras examinamos los desarrollos futuros, además del papel que desempeña la norma 802.11 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en el avance de esta tecnología. Aprenderá a transformar la automatización de la construcción de edificios mediante el uso de productos Wi-Fi de TI para agregar detección de presencia sin costos adicionales de hardware.

Avances en la automatización industrial en tiempo real con la pila Profinet RT/IRT de Siemens en MCU AM26

En esta sesión, se destaca la diferenciación de Profinet de TI mediante el subsistema de comunicación industrial (ICSS) en chip, que cuenta con una pila Siemens optimizada de 8 MB a aproximadamente 1 MB, al mismo tiempo que habilita todas las funciones de Profinet en tiempo real o isócrono en tiempo real (RT/IRT), incluido el inicio rápido, los dispositivos compartidos, la redundancia y la duplicación planificada por redundancia de medios. Descubra cómo nuestros microcontroladores (MCU) certificados por Profinet aceleran el tiempo de comercialización y cómo nuestro próximo módulo de comunicación certificado simplificará la adición de redes industriales en tiempo real en cualquier aplicación que utilice la capa de extracción de hardware común unificada.

Combinación de radar y fusión de sensores en aplicaciones automotrices de cabina críticas para la seguridad

En esta sesión, se examina cómo la fusión de cámaras y radares mejora la supervisión de los ocupantes mediante la combinación del reconocimiento visual con las capacidades de detección precisa del radar. Este enfoque integrado ofrece un rendimiento fiable en diversas condiciones, lo que ayuda a los fabricantes de automóviles a cumplir con las normas de seguridad en evolución. Descubra cómo este emparejamiento de tecnología complementaria mejora los sistemas de supervisión para aplicaciones modernas de seguridad de vehículos.

Sustitución de ASIC por MCU de TI para una integración analógica avanzada en aplicaciones de detección

En esta sesión, se tratan los periféricos analógicos avanzados de los microcontroladores (MCU) Arm Cortex-M0+ y cómo pueden reemplazar los circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC), los productos frontales analógicos o ambos. Demostraremos los reemplazos en aplicaciones como disyuntores, transmisores de campo, medidores de energía y medidores de glucosa, al mismo tiempo que destacaremos las herramientas del ecosistema que aceleran los procesos de diseño.

Tendencias tecnológicas y soluciones para el control de motores en tiempo real en electrodomésticos y herramientas eléctricas

El mercado mundial de electrodomésticos está avanzando hacia las 5 mil millones de unidades para el 2029, impulsado por la demanda de un rendimiento y unas características mejoradas a menor costo. En la sesión, se presentan tecnologías para electrodomésticos y herramientas eléctricas, incluida la gestión de vibraciones, alto par de arranque con velocidades de >100,000 rpm, bajo ruido acústico, identificación de parámetros del motor, detección de peso impulsada por inteligencia artificial y cumplimiento de Underwriters Laboratories, lo que le ayuda a innovar y acelerar el tiempo de comercialización. 

Garantización de una portabilidad perfecta entre las plataformas de MCU con el ecosistema Zephyr de TI

En esta sesión, se destaca el ecosistema Zephyr de TI y se destacan sus ventajas para el desarrollo de aplicaciones y la portabilidad perfecta entre plataformas de microcontroladores (MCU). Presentaremos ejemplos habilitados por nuestra cartera de programas Zephyr, que incluyen etiquetas electrónicas para estanterías, Bluetooth® de baja energía (LE) Bluetooth Mesh y la próxima compatibilidad con audio Bluetooth LE. También compartiremos cómo nuestras inversiones en pruebas basadas en Zephyr, con herramientas como Twister para la automatización y validación, garantizan soluciones confiables en todas las plataformas.