Excelencia en ingeniería para aplicaciones de detección, imagen y radar
Transceptores de muestreo de RF con gran número de canales para sistemas de radar de matriz en fase
El diseño de sistemas de matriz en fase de alto rendimiento para radares, guerras electrónicas y comunicaciones requiere una alta integración de canales con un bajo consumo de potencia. Nuestros transceptores de muestreo de RF con alta densidad de canales y amplios anchos de banda de señal le permiten desarrollar soluciones móviles y compactas con mayor rapidez.
AFE7950 Super-Heterodyne Solution for K-Band
How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad
Soluciones de administración de potencia flexibles, pequeñas y eficientes
Para ayudarle a cumplir sus requisitos de tamaño, peso y potencia, nuestros productos de administración de potencia admiten alta densidad de potencia y eficiencia, bajo nivel de ruido y secuenciación adecuada para matrices de puertas programables en campo y convertidores de datos. La variedad de niveles de corriente incluye opciones para módulos y dispositivos dobles que garantizan un diseño compacto. Nuestros ingenieros de potencia están a su disposición para brindarle ayuda en la creación de una solución personalizada para cualquier especificación de diseño.
Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A)
El valor de los módulos de alimentación
Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter
Productos ágiles en frecuencia y de gran ancho de banda para usar en vigilancia electrónica e interferencias
Los convertidores de muestreo de radiofrecuencia de banda muy ancha capturan grandes franjas del espectro para su observación. Nuestros productos se controlan digitalmente y son ágiles en frecuencia para lograr una rápida maniobrabilidad a las bandas de frecuencia donde hay actividad. Los dispositivos de baja latencia permiten realizar análisis y ajustes rápidos en situaciones críticas. Los sintetizadores de reloj de muestreo de alta frecuencia y las interfaces de balun activo completan el sistema.
Impact of PLL Jitter to GSPS ADC's SNR and Performance Optimization
Powering Sensitive Noise ADC Designs with the TPS62913 Low-Noise Buck Converter
Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems
ADC12DJ5200RFACTIVO
DAC12DL3200ACTIVO
Dispositivos integrados de control de polarización de amplificadores de alimentación
La detección y monitorización precisas son necesarias para mantener los amplificadores de alimentación de radiofrecuencia (RF) al máximo rendimiento. Nuestros controladores de polarización de amplificadores de alimentación de RF todo en uno integran los convertidores analógico a digital (ADC) y los convertidores digital a analógico (DAC) de precisión, detección de temperatura local y remota, detección de corriente y control de secuenciación. Nuestros controladores de polarización de amplificadores de alimentación son compatibles con las tecnologías de semiconductores de óxido metálico de difusión lateral, arseniuro de galio y nitruro de galio de alta eficiencia.
Temperature Compensation of Power Amplifier FET Bias Voltages
Biasing GaN and LDMOS RF Power Amplifiers in Aerospace and Defense
DAC de precisión (<=10MSPS): centro de aprendizaje
Technical Resources
Calculadora de fluctuación y relación SNR para ADC
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
Herramienta de simulación PLLatinum de Texas Instruments
PLLATINUMSIM-SW es una herramienta de simulación que permite a los usuarios crear diseños detallados y simulaciones de nuestros circuitos integrados PLLatinum™, que incluyen la serie LMX de bucles de bloqueo de fase (PLL) y sintetizadores.
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI
La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)