Inversor de CA y accionamientos de frecuencia variable
Diseñe inversores de CA más eficientes y confiables con nuestros productos de procesamiento analógicos e integrados
¿Por qué elegir TI para los diseños de sistemas de accionamiento de frecuencia variable (VF) de inversores de CA?
Ofrezca un control preciso de la velocidad y el par sin sensores
Nuestras tecnologías analógicas precisas y nuestros microcontroladores en tiempo real de hasta 800 MHz permiten un control de velocidad y par combinado con un procesamiento de señal avanzado para un control del motor preciso y en tiempo real.
Maximice la eficiencia energética
Nuestras soluciones de control en tiempo real pueden aumentar la densidad de potencia, lo que permite un factor de forma más pequeño, al tiempo que logran una eficiencia de clase IES2 con una huella energética global más pequeña.
Logre una alta fiabilidad y seguridad funcional
Nuestra tecnología para el aislamiento básico y el aislamiento reforzado, incluidas las funciones de seguridad basadas en la unidad, reduce el riesgo de movimientos inesperados y peligrosos.
Ingeniería de convertidores de CA y unidades de frecuencia variable (VF) más inteligentes y eficientes energéticamente
Diseñe sistemas de control eficientes y fiables en tiempo real
Nuestros microcontroladores de núcleo único y múltiple (MCU) con periféricos de control de motor en tiempo real integrados, aceleradores matemáticos, procesadores programables en tiempo real y bloques lógicos configurables permiten:
- Arquitecturas controladas en caliente y en frío con baja latencia e interfaz chip a chip de ancho de banda alto
- Control de par y velocidad preciso y robusto sin sensores
- Ejecución paralela de algoritmos de control, comunicación y mantenimiento predictivo
- Tiempo de cálculo inferior a 1 us para FOC y control de par directo para alcanzar la máxima clase de eficiencia energética IES2 según IEC 61800-9.
- MCU de chip único con comunicación industrial integrada y periféricos de control en tiempo real que eliminan la necesidad de FPGA externas.