Practique con la demostración de los faros DLP automotrices de TI

Eche un vistazo de cerca a los faros DLP® de TI con tecnología de haz de conducción adaptativo, incluida la proyección de símbolos, luces altas antideslumbrante y enmascaramiento de objetos.

00:03:23|30 abr 2025

Los faros DLP® de alta resolución tienen un campo de visión un 25 % más amplio que las tecnologías de la competencia. Esto permite al conductor ver más en la carretera y los objetos tanto dentro como alrededor de esta. También permite a los sensores ADAS del automóvil ver más del entorno que los rodea y enviar esa información al automóvil. Al proyectar patrones de luz estructurados de alta velocidad sobre objetos en la carretera o cerca de ella, los sensores ADAS pueden identificar objetos y usar esa información para ayudar a los conductores a tomar decisiones mientras conducen.