Circuito amplificador puente

En este video se analiza un circuito amplificador de puente de galgas extensométricas de suministro único.

00:06:01|09 feb 2020
Una galga extensométrica o medidor de tensión es un sensor cuya resistencia varía con la fuerza aplicada. Para medir la variación de resistencia, la galga extensométrica se coloca en una configuración de puente. Este diseño utiliza un circuito de instrumentación de amplificador operacional dual para amplificar una señal diferencial creada por el cambio en la resistencia de un galga extensométrica. Al variar R10, se crea una pequeña tensión diferencial en la salida del puente Wheatstone, que se envía a la entrada del amplificador de instrumentación del amplificador operacional dual.