SERIE DE VIDEOS
Módulo de seguridad de doble código (DCSM) C2000
El módulo de seguridad de doble código (DCSM) es una función de seguridad incorporada en los dispositivos C2000. Evita el acceso y la visibilidad a las memorias seguras del chip (y otros recursos seguros) por parte de personas no autorizadas. También evita la duplicación y la ingeniería inversa del código propietario. El módulo DCSM permite a dos usuarios independientes programar y proteger código propietario y proteger los recursos en el mismo dispositivo.
Módulo de seguridad de doble código (DCSM) C2000
Descripción general del módulo de seguridad de doble código (DCSM)
En este video, se ofrece una visión general de las características y conceptos principales del módulo de seguridad de doble código (DCSM).
00:05:00|30 ago 2023
El módulo de seguridad de doble código es una función de seguridad implementada en los dispositivos C2000. Su objetivo principal es evitar el acceso no autorizado mediante lectura o escritura al código propietario una vez que el dispositivo se haya programado para producción. Los ajustes de seguridad se configuran programando ubicaciones de memoria especificadas en una memoria programable una sola vez por el usuario (User-OTP). Debido a que existen dos zonas independientes, es posible que dos desarrolladores programen código propietario y recursos seguros en el mismo dispositivo.
Recursos
- Informe de aplicación de la herramienta de seguridad llamada módulo de seguridad de doble código (DCSM) C2000
- Informe de aplicación de número único de dispositivo C2000
- Informe de aplicación sobre la mejora en la seguridad de los dispositivos que se consigue con el uso de la función JTAGLOCK
- Informe de aplicación sobre el arranque seguro en dispositivo C2000