SERIE DE VIDEOS
Modulador de ancho de pulso mejorado (ePWM) C2000™
El modulador de ancho de pulsos mejorado en los dispositivos C2000 controla muchos de los sistemas relacionados con la alimentación que se encuentran en muchos equipos finales. El módulo periférico ePWM es responsable de generar señales de pulso que se envían a los sistemas de control, así como a otras partes del dispositivo, como el sistema en chip (SoC) del convertidor de señal analógica a digital (ADC). El módulo ePWM consta de 8 submódulos, cada uno de los cuales cumple una función distinta dentro del ePWM. Los submódulos son: base de tiempo, comparación de contador, calificador de acción, banda muerta, interruptor de modulación por ancho de pulsos (PWM), disparador de evento, zona de disparo y comparación digital.
Modulador de ancho de pulso mejorado (ePWM) C2000™
Modulador de ancho de pulso mejorado (ePWM) C2000™: Información general
Este es el primer video de la serie de videos ePWM C2000, que cubre ePWM de tipo 4.
00:03:27|22 abr 2022
Este es el primer video de la serie de videos ePWM C2000, que cubre ePWM de tipo 4. En este video se proporciona una visión general del periférico ePWM al describir brevemente los submódulos del periférico y supervisar los métodos para configurar el módulo ePWM.