SERIE DE VIDEOS

Iniciar el desarrollo con SysConfig para MSPM0

En esta serie de videos, aprenderá cómo navegar a SysConfig tanto en la versión en línea como fuera de línea de CCS.  Estos videos cortos destacan varias configuraciones de SysConfig y sus funciones de generación de código. Luego, el código generado se utiliza para crear y personalizar ejemplos del SDK de MSPM0.

MSPM0 SDK GPIO Example using SysConfig in CCS Theia

Learn how to use SysConfig to configure device peripherals, pins, and pin mux data for MSPM0 MCUs.

00:00:54|16 jun 2023

In this video series, you will learn how to navigate to SysConfig in both the online and offline versions of CCS.  These short videos highlight various configuration settings of SysConfig and its code generation features. The generated code is then used to build and customize MSPM0 SDK examples.  This video shows how to utilize SysConfig that is integrated into CCS Theia, and how to build a project and generate corresponding C code based on the settings from SysConfig.