SERIE DE VIDEOS

Conceptos básicos del controlador de puerta de nitruro de galio (GaN)

Aprenda a diseñar con controladores de puerta GaN. Esta serie de capacitación comienza con una introducción a GaN y sus ventajas sobre otras tecnologías, como los transistores de efecto de campo (FET) de silicio. Los temas incluyen la comprensión de los parámetros clave y las consideraciones de diseño de los FET de GaN, la selección de un controlador de puerta de GaN apropiado para su diseño y la revisión de esquemas y sugerencias de diseño para optimizar la eficiencia. También se tratan aplicaciones de ejemplo como LIDAR y convertidores CC/CC que utilizan GaN. 

GaN FET technology comparison

This presentation will show how GaN FETs compare to some of the previous Si based FETs to show where GaN excels.

00:03:32|27 jul 2022

This presentation will give a brief introduction to GaN, show a comparison of GaN to other technologies, go over some features that enable the benefits, and tell you how you can take advantage of GaN’s benefits.