SERIE DE VIDEOS

Capacitación profunda sobre interruptores de carga

Esta serie de videos profundiza técnicamente en todos los temas que necesita saber para diseñar interruptores de carga de Texas Instruments en su sistema. Se muestran en detalle varias funciones diferentes, como el control de velocidad de subida, la descarga de salida rápida y la limitación de corriente. La selección de dispositivos y las consideraciones específicas del caso de uso en la industria automotriz también se tratan con el objetivo de mostrar la gran amplia variedad de interruptores de carga que Texas Instruments tiene para ofrecer.
Ver series

Capacitación profunda sobre interruptores de carga

Introducción a los interruptores de carga

Profundice en una descripción general de las gamas de interruptores de carga de Texas Instruments y algunas de las características comunes que ofrecen para mejorar los diseños discretos.

00:07:12|22 ago 2023

En esta capacitación, repasaremos los aspectos fundamentales de los interruptores de carga y analizaremos, con detalle técnico, los principales beneficios de utilizar un interruptor de carga integrado de TI. Se examinarán y explicarán en detalle funciones con las que cuentan los interruptores de carga de Texas Instruments tales como, las de limitación de corriente, la velocidad de subida ajustable mediante el pin CT y la descarga rápida de salida (QOD).