SERIE DE VIDEOS

Multifase 101

En el ámbito informático actual, las unidades centrales de procesamiento (CPU), las matrices de puertas programables en campo (FPGA), los circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC) e incluso los periféricos son cada vez más complejos y, en consecuencia, también lo son sus requisitos de suministro de energía. A fin de satisfacer las demandas más altas, los reguladores multifase son cada vez más frecuentes en las placas base de muchas áreas de la informática. Integrar estos reguladores en los diseños es más desafiante que el uso de conmutadores convencionales y reguladores lineales, pero las ventajas que brinda la multifase superan la complejidad de las aplicaciones de potencia de alto rendimiento. Nuestra cartera de reductores multifásicos incluye reguladores de núcleo de CPU Intel, así como otros reguladores reductores multifásicos ASIC/Procesador/FPGA, con o sin interfaces al procesador. Esta serie de capacitaciones está diseñada para proporcionar las ecuaciones y la orientación necesarias para poner en marcha un nuevo diseño multifase y listo para la validación. Después de una descripción general de las ventajas de la multifase, se presenta un ejemplo de diseño en profundidad de un regulador reductor multifásico para un carril de núcleo ASIC.

An Introduction to Multiphase Buck Regulators

Carmen Parisi gives an introduction to Multiphase Buck Regulators.

00:09:27|31 jul 2017

Carmen Parisi discusses the functionality and capability of Multiphase Buck Regulators.