Software
Our Wi-Fi® portfolio is built to provide connectivity for every system architecture. Find the right software for your design.
Nuestras familias de circuitos integrados CC33xx y CC35xxE funcionan con MPU que ejecutan Linux o MCU que ejecutan RTOS. Nuestros circuitos integrados complementarios están diseñados para sistemas complejos, mientras que nuestros MCU inalámbricos están optimizados para aplicaciones en tiempo real.
Linux es un SO libre y de código abierto ideal para sistemas complejos debido a su flexibilidad y capacidades. Sin embargo, requiere una mayor memoria y capacidad de procesamiento.
RTOS está diseñado para aplicaciones en tiempo real en las que la previsibilidad y el tiempo son fundamentales. Es determinista, ligero y está optimizado para entornos con limitaciones de recursos.
Nuestra familia de MCU inalámbricos proporciona una solución integrada con un MCU integrado, lo que permite la ejecución directa de la aplicación en el chip
Los circuitos integrados complementarios Wi-Fi y Bluetooth® baja energía (LE) SimpleLink de TI están diseñados para integrarse con cualquier procesador host que ejecute Linux integrado. El controlador Linux CC33xx funciona con componentes de código abierto Linux para habilitar la funcionalidad Wi-Fi y es compatible con una interfaz HCI para facilitar la integración con una pila de host Bluetooth LE externa, como BlueZ.
Nuestros circuitos integrados complementarios incluyen una pila Wi-Fi totalmente integrada, lo que facilita la adición de Wi-Fi y Bluetooth LE a cualquier MCU de 32 bits. TI proporciona un controlador RTOS, sus circuitos integrados complementarios e integraciones de referencia para varias plataformas de host. El controlador de TI se integra con redes de código abierto comunes y pilas BLE en el host, como la pila IP ligera (LwIP), MbedTLS y la pila de host BLE NimBLE, para establecer una solución Wi-Fi y Bluetooth LE completa.
La familia de dispositivos SimpleLink CC35xx de TI son potentes MCU basados en Cortex-M33 todo en uno con Wi-Fi 6 y BLE 5.4 integrados. TI ofrece un SDK completo para los dispositivos CC35xx, que incluye FreeRTOS, pilas Wi-Fi y de red, una pila BLE con certificación previa, controladores periféricos estándar de TI y aplicaciones de ejemplo.
Caja de herramientas para wifi SimpleLink
El paquete de Toolbox para Wi-Fi proporciona todas las capacidades necesarias para depurar y monitorear firmware de WLAN/Bluetooth® baja energía con un host, realizar pruebas de validación de RF, ejecutar pruebas previas a las comprobaciones de certificación reglamentaria y depurar problemas de (...)
Aplicación móvil SimpleLink Connect
La aplicación móvil SimpleLink Connect es un ejemplo de aplicación Bluetooth® de baja energía para dispositivos móviles que funciona con los siguientes dispositivos:
- Dispositivos CC23XX que ejecuten SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
- Dispositivos CC33xx conectados a un host que ejecute el CC33XX-SOFTWARE
El CC33xx se empareja a la perfección con los procesadores de TI, lo que permite un rápido desarrollo Wi-Fi y BLE de Linux.
El M2-CC3351 es un módulo de evaluación enchufable para tarjeta M.2 que se conecta a cualquier procesador a través de una ranura M.2 tipo 2230 llave E para pruebas y desarrollo.
El BP-CC3351 BoosterPack se conecta a las placas LaunchPad de TI, lo que proporciona una fácil integración para pruebas de funciones Wi-Fi y BLE y evaluación del rendimiento
Combine el dispositivo CC33xx con un host MCU para crear productos IoT potentes e integrados. Aproveche el ecosistema modular LaunchPad que le ofrece flexibilidad para conectar el CC33xx al host MCU de TI de su elección, como el AM243x.
Comience a evaluar los MCU CC35xx todo en uno con Wi-Fi y BLE combinados mediante el ecosistema de kit de desarrollo LaunchPad modular.
Introducción al Wi-Fi 6 de la mano de Texas Instruments
Funciones de WLAN CC33xx
Soporte de diseño de Wi-Fi
Socios
Maximice la eficiencia y reduzca la complejidad gracias a nuestro ecosistema de socios externos. Nuestros socios externos de confianza ayudan a optimizar el proceso de diseño, acelerar el tiempo de comercialización y minimizar la necesidad de experiencia especializada en RF. Explore la amplia gama de servicios que ofrecen nuestros socios, desde software innovador hasta módulos totalmente integrados, al hacer clic en los íconos para acceder a las páginas dedicadas a los socios.