Un televisor láser es un televisor portátil de proyección de corto alcance con tecnología láser. La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) está optimizada para la tecnología láser, lo que permite altos niveles de brillo y evita que el consumidor tenga que comprar una pantalla incluida. Los televisores láser DLP ofrecen alto brillo y colores nítidos hasta resolución 4K de ultraalta definición (UHD). A medida que los paneles planos aumentan de tamaño, se encarecen. Los televisores láser ofrecen una solución que puede alcanzar más de 100’’ a un precio asequible.