Alta eficiencia, amplia gama de productos. Nuestra extensa gama de reguladores elevadores incluye dispositivos sincrónicos y asincrónicos que cubren aplicaciones que van desde miliamperios hasta 100 A, con eficiencias de hasta el 96 %. Nuestros productos incluyen características clave como baja corriente quiescente (IQ) para prolongar la duración de la batería, alta densidad de potencia para un tamaño reducido y tecnología de espectro ensanchado para una baja interferencia electromagnética (EMI).
Buscar por categoría
Módulos de potencia (magnetismo integrado)
La opción más sencilla y compacta para la conversión de reducción de tensión CC/CC.
Convertidores (FET integrado)
Equilibrio entre sencillez y flexibilidad con los convertidores de tensión elevadores FET integrados
Controladores (FET externo)
Alta fiabilidad en aplicaciones de alta potencia y altas exigencias térmicas
Technical Resources
White paper
How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs
En este documento se explica cómo implementar reguladores elevadores, conversores de inductor primario de extremo único (SEPIC) o de retorno con circuitos integrados (IC) de administración de potencia elevadora y cómo elegir la solución adecuada.
Application note
Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D)
En esta nota de aplicación se proporcionan las ecuaciones para calcular la etapa de potencia de un convertidor elevador construido con un IC con conmutador integrado y que funciona en modo de conducción continua.
Application note
Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters
Más información sobre cómo seleccionar el diodo adecuado para lograr la máxima eficiencia y rendimiento en su diseño.
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer crea circuitos de alimentación personalizados en función de sus necesidades. Gracias al entorno, adquirirá capacidades de extremo a extremo de diseño de fuentes de alimentación con las que podrá ahorrar tiempo durante todas las fases del proceso de diseño.
Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de diseño
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u
Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)