Minimice la pérdida de potencia. Proporcione la máxima potencia sin agotar la vida útil de la batería. Nuestros productos reductores-elevadores, inversores y de carril dividido simplifican el diseño de la fuente de alimentación con componentes integrados que le ayudan a reducir el tamaño total de la solución, minimizar la pérdida de potencia y prolongar la duración de la batería para una amplia gama de dispositivos electrónicos. Elija entre nuestra amplia gama de productos de baja corriente quiescente, alta densidad de potencia y baja EMI.

Buscar por categoría


Módulos de potencia (magnetismo integrado)

La opción más sencilla y compacta para la conversión de reducción y elevación de tensión CC/CC.

Convertidores (FET integrado)

Equilibrio entre sencillez y flexibilidad con los convertidores de tensión reductores FET integrados

Controladores (FET externo)

Alta fiabilidad en aplicaciones de alta potencia y altas exigencias térmicas

Technical Resources

Application note

How to Achieve Low EMI with TPS55288 Buck-Boost Converter

Obtenga un análisis de la causa raíz del ruido de interferencias electromagnéticas (EMI) y directrices de diseño que le ayudarán a minimizar el ruido EMI, incluidos consejos de diseño a nivel de diseño y circuito.
Application note

LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters

En este informe de aplicación se presenta una solución rentable para lograr un reparto equilibrado de la carga entre los dos convertidores en paralelo dentro de un margen de error del 1 %, sin sacrificar el rendimiento general.
Technical article

Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths

El diseño de la placa de circuito impreso (PCB) desempeña un papel fundamental en la consecución de un alto rendimiento para un regulador reductor-elevador de cuatro conmutadores. Lea este artículo para obtener información sobre el enrutamiento óptimo de las rutas de accionamiento y retorno de la compuerta.

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer crea circuitos de alimentación personalizados en función de sus necesidades. Gracias al entorno, adquirirá capacidades de extremo a extremo de diseño de fuentes de alimentación con las que podrá ahorrar tiempo durante todas las fases del proceso de diseño.
Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de diseño

Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)