La mejor resistencia de su clase con carga de compuerta que permite una alta frecuencia y una mayor densidad de alimentación.
Nuestros MOSFET de canal N mejoran el control de la tensión y la corriente para una amplia gama de necesidades de diseño de fuentes de alimentación, incluidas las altas frecuencias de conmutación. Nuestros MOSFET de canal N también permiten factores de forma más pequeños para ayudarle a maximizar la densidad de alimentación y reducir el espacio ocupado por la placa de circuito impreso en más de un 50 %.
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
≤30 V máx BVDSS
Diseñe con un MOSFET de canal N de baja tensión y seleccione dispositivos ≤30 V.
De 40 V a 100 V máx. BVDSS
Diseñe con un MOSFET de canal N de tensión media y seleccione dispositivos de 40 V a 100 V.
MOSFET FemtoFET™
El diseño con MOSFET de canal N FemtoFET™ es ideal para teléfonos móviles, tabletas y cualquier otra aplicación que requiera ahorrar espacio en la placa y prolongar la duración de la batería.
Recursos técnicos
Application note
MOSFET Support and Training Tools (Rev. D)
Explore toda la documentación y las herramientas que necesita para sus diseños de MOSFET de alimentación.
Application note
Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs
En esta nota de aplicación se analiza el origen del timbre de los nodos de conmutación, las técnicas de medición para caracterizar con precisión este timbre y los métodos para minimizar el efecto manteniendo un excelente rendimiento del sistema.
Technical article
What’s not in the power MOSFET data sheet, part 1: temperature dependency
Conozca qué contiene una ficha técnica de MOSFET y, lo que es más importante, qué no contiene.
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de cálculo
Calculadora de pérdida de potencia MOSFET para aplicaciones de convertidor reductor síncrono
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Herramienta de cálculo
Calculadora de pérdidas de potencia de MOSFET para aplicaciones de accionador de motores
This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
Herramienta de cálculo
Calculadora de pérdida de potencia de MOSFET para aplicaciones de conmutación de carga
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.