Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada

Permita una mayor precisión del sistema, control de retroalimentación y protección, al mismo tiempo que integra la resistencia de derivación

Los amplificadores de detección de corriente con resistencias de derivación integradas proporcionan una precisión de medición equivalente a la calibración y un rendimiento de deriva a baja temperatura, al tiempo que garantizan un diseño Kelvin optimizado para la resistencia de detección. Estos dispositivos también permiten realizar mediciones de corriente muy precisas con tensiones de modo común superiores a la tensión de alimentación.

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Precision Labs de TI: amplificadores de detección de corriente
Eche un vistazo a este completo plan de estudios de amplificadores de detección de corriente. La serie consta de breves videos de capacitación que cubren los conceptos básicos de los amplificadores de detección de corriente, consejos para aplicaciones, depuración, especificaciones clave y mucho más.
E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Explore la completa biblioteca de desafíos de diseño de detección de corriente específicos de cada aplicación y descubra cómo resolverlos.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Integrating the Current Sensing Resistor (Rev. D)
Las resistencias de derivación integradas en los sensores de corriente de TI simplifican el diseño del sistema, reducen el número de componentes y minimizan el espacio de la placa.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de cálculo
Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
Esta calculadora Excel proporciona una comparación entre dos y cinco de nuestros amplificadores de detección de corriente estándar y ofrece un gráfico que contiene los parámetros básicos de cada dispositivo. Esta calculadora también toma las entradas de la condición del sistema de los usuarios, (...)
Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación INA253 de detección de corriente con acceso fácil a las pruebas
El INA253EVM consta de una PCB con la opción de recortar tres PCB individuales.  Cada recorte de PCB consta del dispositivo INA253Ax (donde Ax es A1, A2 y A3 para las placas uno a tres), así como puntos de prueba para conexiones de hardware externo.
INA790A-Q1

Amplificador de det. de corriente ultrapreciso de 110 V, 75 A RMS, AEC-Q100 con rechazo PWM mejorado

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.38

INA790B-Q1

Amplificador detector de corriente AEC-Q100, 110 V, 75 A RMS, alta precisión y rechazo PWM mejorado

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.263

INA791A-Q1

Amp. de det. de corriente ultrapreciso, 110 V, 75 A RMS, cert. AEC-Q100 y resp. transitoria rápida

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.38

INA791B-Q1

Amp. de det. de corriente de alta precisión, 110 V, 75 A RMS, AEC-Q100 y respuesta transitoria rápid

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.263

INA750B-Q1

Amplificador de detección de corriente de alta precisión AEC-Q100, 110 V, con rechazo PWM mejorado

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.263

INA751B-Q1

Amp. de det. de corriente de alta precisión, 110 V, 35 ARMS, AEC-Q100 y respuesta transitoria rápida

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.263