Amplificadores operacionales (op amps)
Experiencia en productos y sistemas para resolver sus necesidades de aplicación
Buscar por categoría
Nuevos productos
Amplificador operacional bipolar dual RRIO de 32 V y 20 MHz, con alta relación velocidad/consumo
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.949
Amplificador operacional CMOS de 250 MHz, E/S de carril a carril de precisión
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.99
Amp. operacional de precisión CMOS único, 48 V, 5 MHz, cero derivación, compatible con multiplexo
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.846
Amp. de precisión de 85 V (100µV de compensación), alta relación vel./potencia (100 V/µs a 400 µA
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.49
Amplificador operacional de precisión CMOS única, de 36 V, 5 MHz, con cero derivación y costo optimi
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.279
Amp. de precisión (comp. de 100 µV), único, de 85 V, con alta relación vel.-pot. (100 V/µs a 400
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.95