Amplificadores operacionales de potencia
La cartera más diversa del sector de amplificadores operacionales de alta tensión y alta corriente
Buscar por categoría
Nuestra amplia gama de amplificadores de potencia le permite seleccionar soluciones integradas o discretas para diversos mercados, como pruebas y mediciones (P&M), comunicación de líneas de alimentación (PLC) y automoción. Nuestros dispositivos son capaces de manejar fuentes de alimentación de alta tensión de hasta 180 V y corrientes de salida de hasta 10 A entregadas en encapsulados en miniatura con indicadores de autoprotección y diagnóstico. Las nuevas tecnologías de proceso proporcionan un rendimiento de CC mejorado, lo que permite una mayor precisión del sistema.
Seleccione por especificación paramétrica
Alta tensión (≥45 V)
Alta corriente (≥200 mA)
Superficie reducida
¿Por qué elegir los amplificadores operacionales de potencia TI?
Funciones de protección y diagnóstico integradas
Los indicadores de diagnóstico y los circuitos de protección integrados, como la desconexión térmica, la corriente ajustable y la limitación de corriente, garantizan un funcionamiento seguro dentro del rango de temperatura tolerable.
Integración específica de la aplicación
Las soluciones integradas como ALM2403-Q1 ayudan a reducir el costo de la BOM y el espacio de la placa, y están optimizadas para reducir la distorsión, una especificación esencial para la detección de posición.
Superficie reducida
Encapsulados con características térmicas mejoradas con encapsulados de circuito integrado PowerPADTM.
Optimizado para el rendimiento de CA
Optimizado para un ancho de banda de máxima potencia para minimizar la distorsión en los circuitos de detección de posición.
Recursos técnicos
Applying the ALM2403-Q1 Single-Chip Resolver Solution to Reduce System Costs
Driving Piezoelectric Loads With the OPA462 Precision Amplifier
Techniques for Extending the Usable Power Supply Range of the OPA462
Recursos de diseño y desarrollo
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Amplificador operacional doble con salida de alta corriente y módulo de evaluación de velocidad de s
Módulo de evaluación OPA462
El módulo de evaluación OPA462 proporciona una plataforma para evaluar el amplificador operacional de alto voltaje y alta corriente OPA462. Las huellas de múltiples componentes permiten las configuraciones de circuito más comunes, lo que incluye la bomba de corriente Howland.