Acondicionadores de señal 4-20 mA
Transmisores de 4 mA a 20 mA con excitación y linealización del sensor para facilitar los diseños de bucle estándar de la industria
Buscar por categoría
Nuestra cartera de transmisores de corriente 4-20mA ofrece un equilibrio perfecto entre integración y simplicidad para facilitar los diseños de bucle de 4-20 mA estándar de la industria. Los diferentes niveles de integración proporcionan una flexibilidad de diseño óptima y, a la vez, ofrecen características útiles como la linealización del sensor, las fuentes de excitación del sensor, la comunicación SPI, el diagnóstico y las características de protección. Estos dispositivos están disponibles en encapsulados pequeños, que alcanzan los 3 mm x 3 mm, para lograr un ahorro máximo de espacio con una disipación de potencia óptima.
Seleccione por especificación paramétrica
transmisores de corriente de 2 hilos
transmisores de corriente de 3 hilos
Receptores
Recursos técnicos
Precision Labs de TI: transmisores de bucle de corriente 4-20 mA
Diseño con transmisores de bucle de corriente 4-20 mA (XTRs)
Compact Programmable 4-mA to 20-mA and ±10-V Analog Output Reference Design
Nuevos productos
Transmisor de corriente y tensión de precisión de 3 cables
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.65
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta gratuita: calculadora de componentes del transmisor de corriente
Esta hoja de cálculo calcula el error para los dispositivos transmisores actuales (XTR) y los componentes externos.
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Programa de simulación analógica basado en SPICE
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)