Amplificadores de audio para uso automotriz
Desde timbres hasta subwoofers, nuestra gama de amplificadores de audio para automóviles tiene una solución
Nuestra gama de amplificadores de audio está diseñada para ofrecer alta eficiencia, baja distorsión y un gran rendimiento térmico en cada aplicación, desde timbres de baja potencia hasta subwoofers de alta potencia. Gracias a su compatibilidad flexible con entradas analógicas y digitales, múltiples configuraciones de recuento de canales, compatibilidad entre pines y diseños optimizados para EMI, nuestras soluciones escalan sin esfuerzo en sistemas automotrices de primer nivel y dcosto optimizado. Aproveche nuestra amplia biblioteca de diseños de referencia, documentación técnica, herramientas de software y soporte técnico en línea para acelerar su ciclo de desarrollo y crear sistemas de audio confiables adaptados a su aplicación.
Explore las tecnologías de audio
Ahorre espacio y reduzca los costos sin comprometer la calidad del audio automotriz
Nuestra modulación de un solo inductor (1L) es una innovación patentada automotriz que reduce en un 50 % la cantidad de inductores en los filtros inductor-condensador, disminuyendo el costo, ahorrando espacio en la placa de circuito impreso y minimizando el peso del sistema. Eliminar la conmutación en un medio puente por canal reduce las pérdidas y aumenta la eficiencia hasta en un 7 % en comparación con la modulación clase D tradicional.
Esta tecnología se integra fácilmente en amplificadores clase D sin añadir complejidad al diseño, mientras que mantiene un rendimiento de audio automotriz de alta calidad. Nuestra familia TAS67x incorpora modulación 1L y ofrece cuatro canales, con un funcionamiento de 19 V o 26 V, y diagnóstico de carga en tiempo real.
Shrinking automotive audio system designs with Class-D amplifier 1L modulation (Rev. B)
Reducción de los diseños de sistemas de audio automotrices con modulación 1L del amplificador de clase D
Featured products for Modulación 1L
Nuevos productos
Amplificador de audio de clase D de cuatro canales con entrada digital de 19 V y modulación 1L para
Precio aprox. (USD) 1ku | 5.99
Automotive, 48V, 13A, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with current sense
Precio aprox. (USD) 1ku | 6.943
Ampli. auto. de audio de clase D, 2 canales, entrada digital de 13 A y 45 V y detección de corriente
Precio aprox. (USD) 1ku | 4.52
Amplificador de audio automotriz clase D 4 canales entrada digital 13 A y 45 V admite versión pre
Precio aprox. (USD) 1ku | 6.038
Amplificador de audio de clase D de cuatro canales con entrada digital de 19 V y modulación 1L pa
Precio aprox. (USD) 1ku | 4.83
Ampl. audio clase D de entrada digital monocanal, 2.1 MHz, 15 W, automotriz, con descarga de carga
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.366