Protectores de baterías

Protección de batería confiable con precisión e integración avanzadas

Buscar por categoría

Entendemos que el rendimiento y la seguridad son aspectos clave de las baterías con químicos a base de litio (iones de litio y polímero de litio). Es por eso que diseñamos nuestros circuitos integrados de la protección de baterías de modo que pueda detectar una variedad de condiciones de fallo, incluidos sobretensiones, subtensiones, sobrecorrientes de descarga y cortocircuitos en baterías de una y varias celdas, y mejorar la seguridad de su batería.

Seleccionar por tipo

Encuentre el protector de baterías para usted

Recursos técnicos

Video
Video
Cómo apilar protectores y monitores que no son para automoción
Descubra cómo nuestros monitores y protectores de batería se pueden utilizar en una configuración apilada.
Video
Video
Consideraciones sobre el diseño de baterías de alto número de elementos en aplicaciones industriales
Vea este vídeo para comprender los pros y los contras de las configuraciones básicas del sistema, incluidos medidores, monitores y protectores primarios o secundarios, al tiempo que se ofrecen ejemplos para distintos tipos de baterías.
Video
Video
¿Protector, monitor o indicador de batería?
Lea una breve descripción general de los requisitos del sistema para ayudarlo a elegir un protector, un monitor o un indicador de batería.

Diseños de referencia relacionados con Protectores de baterías

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia del paquete de baterías de 10 s a 16 s con medición de celdas precisa y control
Este diseño de referencia es un diseño de paquete de baterías de iones de litio (Li-ion), LiFePO4, de bajo consumo de corriente en modo de espera y de navegación y alta precisión de tensión de celda de 10s a 16s. Supervisa cada voltaje de celda, corriente de paquete, celda y temperatura MOSFET con (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia del protector de batería contra sobretensión apilada
Los protectores de nivel secundario para sistemas de baterías de 48 V a 60 V son obligatorios en las aplicaciones industriales. El diseño de referencia TIDA-00108 introduce al usuario a implementar una arquitectura apilada robusta, sin comprometer el sistema de detección de tensión de precisión (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de IC de protección de baterías de iones de litio o polímeros de litio de una c

The bq297xy device provides the protection functions for Li-Ion/Li-Polymer cells, and monitors across the external power FETs for protection due to high charge or discharge currents. In addition, there is overcharge and depleted battery monitoring and protection. These features are implemented with (...)