AFE para biosensores

Circuitos integrados AFE para fotopletismografía (PPG), electrocardiografía (ECG), electroencefalografía (EEG) y cardiografía por impedancia (ICG)

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros módulos frontales analógicos (AFE) para aplicaciones de biodetección están diseñados para cumplir con los exigentes estándares para aplicaciones clínicas. Además, ofrecen una combinación inigualable de alto rendimiento, baja potencia y factor de forma pequeño crítico, indispensables para los dispositivos portátiles. Estos AFE abarcan desde cadenas de señal independientes para aplicaciones de fotopletismograma (PPG), como la monitorización de la frecuencia cardíaca y SpO2, hasta cadenas de señal que permiten la adquisición simultánea de señales de PPG, electrocardiograma (ECG) y bioimpedancia. Todos estos AFE están diseñados para resolver los desafíos de acondicionamiento de señales en dispositivos portátiles con sensores de factor de forma pequeño. Además, permiten la escalabilidad y la máxima flexibilidad para que el diseñador de productos elabore un sensor optimizado y el diseño industrial que mejor se adapte a sus necesidades. También disponemos de una cartera de AFE multicanal para aplicaciones clínicas de ECG o respiración como ECG de diagnóstico y monitorización de pacientes.

AFE de biodetección destacados

AFE159RP8
AFE para biosensores

Frontal analógico (AFE) para electrocardiogramas (ECG) de 8 canales y baja potencia con detección de

Precio aprox. (USD) 1ku | 34.296

¿Por qué elegir nuestros AFE de biodetección?

checkmark

Dispositivo portátil para PPG

Simplifique su diseño: aproveche la compatibilidad multisensor y los AFE para PPG altamente adaptables. Nuestros AFE ofrecen baja potencia, alta relación señal/ruido y reducción de ruidos del ambiente y del movimiento, lo que permite una monitorización precisa, en particular para Sp02.

checkmark

Dispositivo portátil para ECG

Diseñe la adquisición de señales de ECG con electrodos secos de alta impedancia de contacto y excelente relación de rechazo en modo común (CMRR) para rechazar las interferencias de la línea de alimentación. La medición sincronizada de ECG y PPG permite la estimación de la presión arterial (PA) en función del tiempo de tránsito del pulso (PTT).

checkmark

Dispositivo portátil para bioimpedancia (EDA y composición corporal)

Diseño con análisis de actividad electrodérmica (EDA) de alta precisión y baja potencia, y análisis de impedancia corporal (BIA) multifrecuencia. Las características incluyen la estimación de impedancia de cuerpo y contacto, y un esquema de calibración de impedancia preciso para electrodos de contacto de alta impedancia y que no coinciden.

checkmark

Supervisión de pacientes

Personalice su diseño con nuestros AFE para ECG de poco ruido y baja potencia con respiración opcional, detección de marcapasos interna y detección de PPG integrada. Un AFE ofrece una selección flexible de electrodos y detección de electrodos salidos.

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
Optical Heart Rate Monitoring (OHRM) on Wearables
La monitorización óptica de la frecuencia cardíaca (OHRM) usa el principio del fotopletismograma (PPG) para determinar la frecuencia cardíaca.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Cuffless Blood Pressure Monitoring on Wearables
La monitorización de la presión arterial sin manguito de un dispositivo portátil se basa en el concepto de velocidad de onda de pulso (PWV), que se refiere a la velocidad de la onda de pulso a través de las arterias debido a la actividad cardíaca.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Electrodermal Activity (EDA) for Wearable Devices
La actividad electrodérmica (EDA) se refiere a la variación de la conductancia eléctrica de la piel en respuesta a la secreción de sudor y está vinculada a estados mentales como el estrés, la emoción y los estados cognitivos.
document-pdfAcrobat PDF