DMD para iluminación exterior y proyección
Enable safer driving and advanced V2X communication with precision DLP® technology for exterior lighting
Descubra aplicaciones destacadas
tecnología DLP que permite mostrar contenidos dinámicos en cualquier lugar del vehículo
Los vehículos pueden ahora comunicarse con los usuarios de la carretera de formas que nunca antes habían sido posibles. Las pequeñas luces exteriores diseñadas con tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP®) pueden proyectar información e intenciones del vehículo, alertas de peatones y características de estilo en 360° alrededor del vehículo mediante video e imágenes a todo color.
Ventajas de proyección dinámica del terreno (DGP) con tecnología DLP:
- múltiples funciones desde un módulo único, compacto y de bajo costo, incluyendo la estilización y la comunicación
- contenidos programables que se pueden adaptar con el tiempo para permitir nuevos casos de uso
- diseños ópticos eficientes que ahorran energía y permiten mayores áreas de proyección para experiencias inmersivas
Recursos destacados
- DLP2021-Q1 – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® para automoción de 0.2 pulgadas
- DLP3021-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.3 pulgadas para automoción
- DLPC120-Q1 – Controlador de dispositivos digitales de microespejos DLP® para automoción para el chipset DLP3030-Q
- DLP2021LEQ1EVM – Módulo de evaluación DLP2021-Q1 para proyector de tierra dinámico
- DLP3021LEQ1EVM – Módulo de evaluación DLP3021-Q1 para proyector de tierra dinámico
- Dynamic Ground Projection Application Requirements – Application note
- Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting – White paper
con hasta 1.3 millones de píxeles, la tecnología DLP permite a los faros maximizar la luz en la carretera y mostrar símbolos nítidos
Ahora, los faros de los automóviles pueden proyectar patrones delante del vehículo que maximizan la salida de luz al tiempo que minimizan el deslumbramiento de otros conductores. La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP®) permite faros con más de un millón de píxeles direccionables para maximizar la luz en la carretera y permitir símbolos nítidos que ayuden a comunicarse con el conductor.
Entre las ventajas del resaltado de alta resolución con tecnología DLP se incluyen:
- soporte de proyección de símbolos y haz de conducción adaptativo para la comunicación con el conductor
- escenarios de bienvenida sofisticados, la marca y la personalización de los vehículos
- maximización de la luz proyectada en la carretera mientras reduce el deslumbramiento
Recursos destacados
- DLP5533A-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.55 pulgadas para automoción
- DLPC230-Q1 – Controlador de dispositivo de microespejo digital (DMD) de automoción DLP® para chipset DLP553x-Q1
- TPS99001-Q1 – Controlador de iluminación y administración de sistema DLP® para iluminación automotriz exterior<
- DLP5531LEQ1EVM – Módulo de evaluación ligera del motor DLP5531-Q1
- DLP5531Q1EVM – Módulo de evaluación de electrónica de faros automotrices de alta resolución DLP®
- Improving Visibility with DLP® Headlights – White paper
La tecnología DLP se puede utilizar para equipar vehículos con proyectores simbólicos que no estén atados a una ubicación de montaje específica en el vehículo
La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP®) admite módulos de proyección de símbolos frontales dedicados, lo que permite que un vehículo muestre símbolos claros, marcas de carril y patrones de bienvenida sin requerir la infraestructura del sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) para generar patrones de haz de conducción adaptables.
Entre las ventajas de la proyección de símbolos con tecnología DLP se incluyen:
- proyección de símbolos nítidos en la carretera para las comunicaciones con el conductor
- escenarios de bienvenida sofisticados, la marca y la personalización de los vehículos
- flexibilidad de integración para adaptarse a las últimas tendencias de diseño
Recursos destacados
- DLP5533A-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.55 pulgadas para automoción
- DLPC230-Q1 – Controlador de dispositivo de microespejo digital (DMD) de automoción DLP® para chipset DLP553x-Q1
- TPS99001-Q1 – Controlador de iluminación y administración de sistema DLP® para iluminación automotriz exterior<
- DLP5531LEQ1EVM – Módulo de evaluación ligera del motor DLP5531-Q1
- DLP5531Q1EVM – Módulo de evaluación de electrónica de faros automotrices de alta resolución DLP®
- What headlight resolution is high enough for symbol projection? – Technical article
- How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps – Technical article
Why Choose TI DLP® Automotive products for exterior lighting
A projection solution for every application
Performance leader in resolution, brightness, efficiency and contrast helping automotive designers make their automotive display dreams reality by enabling the vehicle to communicate information.
Simplifying projection technology
TI DLP® technology’s broad ecosystem, intuitive software tools and EVMs help accelerate designs and time-to-market.
Trusted technology by the automotive industry
DLP products have been shipping in the automotive industry since 2017 and has been fully qualified to meet the stringent operating and reliability requirements of the automotive market.
Recursos de diseño y desarrollo
Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
Calculadora de estimación de brillo de la proyección dinámica del terreno
Esta calculadora Excel proporciona un punto de partida para estimar el brillo de una animación de proyección dinámica del terreno, un logotipo o un símbolo utilizando el dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP3021-Q1. Esta calculadora tiene en cuenta las condiciones ambientales generales, como (...)
Módulo de evaluación DLP2021-Q1 para proyector de tierra dinámico
El módulo de evaluación (EVM) DLP2021LEQ1EVM de los productos DLP® es un sistema electrónico y óptico completo que permite la evaluación acelerada del chipset DLP2021-Q1. El dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2021-Q1 interactúa con un controlador DMD basado en una matriz de puertas (...)