Dispositivos de microespejos digitales (DMD) automotrices

Reimagine la experiencia dentro del vehículo con la tecnología DLP® de nivel automotriz para una conducción más segura, inteligente e inmersiva

Dispositivos de microespejos digitales (DMD) automotrices

Buscar por categoría

La tecnología DLP® de Texas Instruments es apta para aplicaciones automotrices para proporcionar a los diseñadores automotrices un color, brillo, eficiencia y contraste superiores para aplicaciones de iluminación y pantallas automotrices interiores y exteriores. Con plataformas escalables y un funcionamiento constante desde –40 °C hasta 105 °C, la gama de productos de DLP Automotive permite que las soluciones cumplan con diversos requisitos de brillo y resolución para aplicaciones en todo el vehículo. Aproveche el amplio ecosistema de diseño y fabricación de proyectores de TI para simplificar el proceso de diseño y acelerar el tiempo de comercialización. 

¿Por qué elegir los productos TI DLP® para automoción?

checkmark

Una solución de proyección para cada aplicación

Somos líderes en rendimiento de resolución, brillo, eficiencia, contraste, carga solar y color, y ayudamos a los diseñadores automotrices a cumplir sus sueños de visualización automotriz.

checkmark

Simplificación de la tecnología de proyección

El amplio ecosistema de la tecnología DLP, las herramientas de software intuitivas y los EVM ayudan a acelerar el desarrollo de diseños y los tiempos de comercialización. 

checkmark

Tecnología confiable para la industria automotriz

Los productos DLP se han comercializado en la industria automotriz desde 2017 y están totalmente calificados para cumplir los estrictos requisitos de funcionamiento y fiabilidad del mercado automotriz. 

Tecnología DLP apta para aplicaciones automotrices

Tecnología DLP para aplicaciones automotrices

La tecnología DLP apta para aplicaciones automotrices ofrece un rendimiento constante en todo el rango de temperatura operativa, de 40 °C a 105 °C.

Con la certificación automotriz, ahora los diseñadores de sistemas pueden llevar una tecnología ganadora de un premio Óscar® al recorrido cotidiano de quienes conducen vehículos, incorporando chipsets DLP de automoción optimizados para AR-HUD, pantallas holográficas transparentes para ventanas, iluminación frontal de alta resolución y proyección dinámica del terreno. Los microespejos reflectantes de la tecnología DLP se encienden y apagan miles de veces por segundo, lo que permite pantallas automotrices vibrantes y de alta resolución, basadas en la misma tecnología que su cine favorito.

Comience a aprender sobre nuestros productos optimizados para sus necesidades específicas mediante los siguientes enlaces. 

Desarrollo con tecnología automotriz DLP

Después de seleccionar el chipset automotriz DLP apropiado basado en criterios como el brillo, la resolución y los requisitos de seguridad funcional, el siguiente paso en el proceso de diseño es comenzar a trabajar en el diseño del proyector. Además del trabajo electrónico, todos los requisitos ópticos, térmicos y mecánicos deben tenerse en cuenta en función de la aplicación objetivo.

Ofrecemos una serie de servicios que incluyen revisiones de diseño óptico y mecánico, revisiones esquemáticas, diseños de referencia de proyectores y un ecosistema robusto para ayudar a los clientes a llevar sus diseños a la producción.  

Descubra nuestros socios del ecosistema

Con el fin de ayudar a nuestros clientes a evaluar y desarrollar aplicaciones basadas en DLP para automoción, TI ha trabajado estrechamente con nuestras casas de diseño óptico para crear un sólido ecosistema de desarrollo. A continuación, obtenga más información sobre el ecosistema. 

Diseños de referencia relacionados con Dispositivos de microespejos digitales (DMD) automotrices

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Diseño y desarrollo de DMD automotriz

Busque el chipset ideal en función de su aplicación, construya rápidamente el prototipo de su diseño con un módulo de evaluación, descargue el software más reciente que se encuentre disponible, elija un fabricante de módulos ópticos, resuelva sus problemas de diseño a través de nuestro soporte de ingeniería en línea y utilice un ecosistema de diseño y desarrollo de terceros para acelerar el lanzamiento de su solución al mercado.

Inicie la evaluación de un dispositivo de microespejo digital (DMD) y un controlador para su aplicación con estos resistentes módulos de evaluación (EVM) con documentación técnica

Descargue el firmware (FW) adecuado para su controlador DLP, el kit de desarrollo de programas (SDK), la interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de programación de aplicaciones (API)

Agilice su comercialización eligiendo un fabricante de un módulo óptico estándar, incluido el dispositivo de microespejo digital (DMD)

Reciba soporte técnico rápido y fiable de nuestros ingenieros, que responderán a sus preguntas técnicas y compartirán sus conocimientos para resolver sus problemas de diseño

Colaboración con diversas terceras partes del ecosistema de diseño y desarrollo para proporcionar módulos ópticos, prestar servicios de diseño, suministrar programas informáticos especializados o suministrar componentes especializados

Recursos de diseño y desarrollo

Módulo óptico
Herramienta de selección de módulos ópticos automotrices
Para satisfacer mejor las necesidades de diseño y acelerar los tiempos de comercialización, en productos DLP se trabaja junto con una variedad de terceros para ayudarle con todo lo necesario, desde módulos ópticos y diseño de hardware hasta software especializado y otros servicios de producción.
Diseño de referencia
Diseño de referencia de controlador LED y electrónica para pantallas de realidad aumentada
Este diseño de referencia proporciona un subsistema electrónico diseñado para impulsar una pantalla de visualización frontal (HUD) de realidad aumentada (AR) automotriz. La tecnología DLP® permite pantallas de visualización frontal brillantes, nítidas y altamente saturadas que proyectan (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de faros automáticos DLP®
En este diseño de referencia se detalla el diseño de una placa de control para el DMD DLP5531-Q1. El DMD DLP5531-Q1 es un modulador de luz espacial con más de 1.3 millones de píxeles que puede dirigir la luz para crear distribuciones de iluminación controladas digitalmente. El diseño muestra una (...)
DLP3944-Q1
DMD de visualización interior

Disp. dig. de microespejos (DMD) DLP® 4K UHD de 0.39 pulg. autom. para pantalla del sist. multimedia

Precio aprox. (USD) 1ku | 120

DLP3940S-Q1
DMD de visualización interior

Disp. digital de microespejos (DMD) DLP® de 0.39 pulg. para aplic. de visualización interior autom.

Precio aprox. (USD) 1ku | 45.2