Productos para visualización

Transforme la experiencia dentro del vehículo con pantallas de proyección vibrantes y de alta resolución basadas en la tecnología DLP® 

parametric-filterVer todos los productos
Diseñe pantallas de proyección brillantes, vívidas y coloridas utilizando la tecnología DLP de TI apta para aplicación automotriz. Nuestros dispositivos de microespejo digital (DMD) automotrices son compatibles con un amplio rango de aplicaciones interiores que incluyen pantallas de realidad aumentada de visualización frontal, paneles holográficos de parabrisas, pantallas panorámicas de techo y varias otras pantallas interiores. Aproveche nuestro amplio ecosistema de diseño y fabricación de proyectores para simplificar el proceso de diseño y acelerar el tiempo de comercialización.

Buscar por categoría

Encuentre el producto de visualización automotriz que mejor se adapte a sus necesidades de diseño

Descubra aplicaciones destacadas

Realidad aumentada HUD
Mejore la conciencia situacional del conductor etiquetando objetos del mundo real directamente a la vista del conductor
Panel holográfico de parabrisas
Proyecte la información del clúster en el parabrisas para que el conductor no tenga que apartar los ojos de la carretera
Visualización de ventana interior
proyecte información sobre puntos de interés, comercios y otros datos relevantes para el pasajero directamente en la ventanilla
Publicidad en el parabrisas
Los servicios de movilidad pueden aumentar los ingresos mensuales mediante la ejecución de campañas publicitarias basadas en la ubicación
Comunicación vehículo a vehículo
Convierte cualquier ventanilla del vehículo en una pantalla de vehículo a vehículo o de vehículo a peatón.

Mejore la conciencia situacional del conductor etiquetando objetos del mundo real directamente a la vista del conductor

Las pantallas frontales proyectan información crítica sobre la conducción directamente en el campo de visión del conductor, lo que mejora sus tiempos de reacción y su conocimiento de la situación. Se puede visualizar información sobre el vehículo como la velocidad, el límite de velocidad, las indicaciones de navegación y funciones de seguridad avanzadas como los avisos de salida de carril y de colisión. Las pantallas de realidad aumentada (AR HUD) permiten distancias de proyección más largas, etiquetan los objetos del mundo real para agilizar los tiempos de reacción y facilitar la navegación.

  • Máxima calidad de imagen 
  • Pantallas brillantes y de bajo consumo
  • Rendimiento máximo de la carga solar 
  • Compatible para gafas de sol polarizadas 
  • Compatible con películas holográficas y guías de ondas

Recursos destacados

Productos
  • DLP3030-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.3 pulgadas para automoción
  • DLP5530S-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® automotriz de 0.55 pulgadas de seguridad funcional<
Desarrollo de hardware
  • DLP3030PGUQ1EVM – Módulo de evaluación de la unidad de generación de imágenes (PGU) DLP3030-Q1
  • DLP5530PGUQ1EVM – Módulo de evaluación de proyector de la unidad de generación de imágenes (PGU) DLP5530-Q1
Herramientas de diseño y simulación

Proyecte la información del clúster en el parabrisas para que el conductor no tenga que apartar los ojos de la carretera

Aprovechando los recientes avances en holografía y técnicas de integración de películas en el parabrisas, los fabricantes de automóviles tienen ahora la opción de proyectar la información del grupo de instrumentos directamente en el parabrisas a través de un pequeño proyector de prevención de pérdida de datos (DLP) situado en el tablero del vehículo. En el caso de las pantallas grandes, los grupos de parabrisas holográficos ocupan menos de una décima parte del espacio de un sistema de visualización frontal tradicional. 

  • Pequeño volumen de embalaje (< proyector de 1 litro)
  • Iluminación de diodos emisores de luz (LED) con rendimiento de gama de colores láser
  • Flexibilidad de colocación del proyector 
  • No se necesita ninguna cuña en el parabrisas para eliminar la doble imagen
  • Pantalla brillante (>15k cd/m2) a todo color

Recursos destacados

Productos
  • DLP5530S-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® automotriz de 0.55 pulgadas de seguridad funcional<
Desarrollo de hardware
  • DLP5530PROJTGQ1EVM – Módulo de evaluación DLP5530-Q1 de proyector interior con LED verde real

proyecte información sobre puntos de interés, comercios y otros datos relevantes para el pasajero directamente en la ventanilla

Mediante la tecnología de proyector de prevención de pérdida de datos (DLP), cualquier superficie de vidrio interior se puede convertir en una pantalla. Ejemplos de aplicaciones son las pantallas de información y entretenimiento para el pasajero trasero, la pantalla panorámica del techo y las pantallas de información y entretenimiento para el pasajero delantero y el conductor. 

Entre las principales ventajas de las ventanillas interiores se incluyen: 

  • múltiples tecnologías de láminas para ventanillas disponibles 
  • pantallas holográficas que solo se pueden ver desde el interior del vehículo
  • se puede combinar con la detección táctil para crear una pantalla totalmente interactiva
  • cuando no se utiliza, la ventanilla parece y funciona como una ventanilla normal

Recursos destacados

Productos
  • DLP3030-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.3 pulgadas para automoción
  • DLP5530S-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® automotriz de 0.55 pulgadas de seguridad funcional<
Desarrollo de hardware
  • DLP5530PROJQ1EVM – Módulo de evaluación de proyector interior DLP5530-Q1
  • DLP5530PROJTGQ1EVM – Módulo de evaluación DLP5530-Q1 de proyector interior con LED verde real

Los servicios de movilidad pueden aumentar los ingresos mensuales mediante la ejecución de campañas publicitarias basadas en la ubicación

Las campañas publicitarias con orientación geográfica son una nueva e interesante oportunidad para que los proveedores de servicios de movilidad agreguen ingresos adicionales a su modelo de negocio existente. La publicidad basada en la ubicación permite a los especialistas en marketing dirigirse a los clientes cuando se encuentran dentro de un área geográfica determinada o a una distancia de una tienda minorista. Los mensajes se pueden personalizar según la ubicación, la hora del día, las rutas de conducción e incluso el clima. 

  • Múltiples tecnologías de láminas para ventanillas disponibles
  • Mayor consumo de combustible y reducción del ruido de la carretera frente a la publicidad en los tejados
  • Cuando no se utiliza, la ventanilla parece y funciona como una ventanilla normal

Recursos destacados

Productos
  • DLP5532-Q1 – Dispositivo digital de microespejos DLP® para automoción de 0.55 pulgadas para pantallas interiores
Desarrollo de hardware

Convierte cualquier ventanilla del vehículo en una pantalla de vehículo a vehículo o de vehículo a peatón.

Con un proyector de prevención de pérdida de datos (DLP) y una película para el parabrisas, los fabricantes de automóviles pueden convertir cualquier ventanilla en una pantalla orientada al exterior que se puede utilizar para la comunicación entre vehículos (V2V) o entre vehículos y peatones (V2C). Por ejemplo, la ventanilla trasera se podría utilizar para alertar al tráfico de que reduzca la velocidad debido a un accidente inminente. 

Las principales ventajas de la comunicación a través del parabrisas incluyen:

  • múltiples tecnologías de láminas para ventanillas disponibles
  • Comunicación con vehículos autónomos
  • opciones de proyectores de prevención de pérdida de datos (DLP) de alto lumen disponibles 
  • cuando no se utiliza, la ventanilla parece y funciona como una ventanilla normal

Recursos destacados

Productos
  • DLP5532-Q1 – Dispositivo digital de microespejos DLP® para automoción de 0.55 pulgadas para pantallas interiores
Desarrollo de hardware

¿Por qué elegir los productos de visualización automotriz interior TI DLP®?

checkmark

Soluciones escalables

Tamaño de pantalla de visualización y escala de resolución con tamaño DMD. La tecnología DLP funciona con iluminación LED, láser o 405 nm, compatible con las aplicaciones de visualización actuales y futuras.

checkmark

Pantallas brillantes, coloridas y de bajo consumo

La tecnología DLP crea pantallas brillantes, vívidas y energéticamente eficientes con una reproducción de color excepcional, que admite una gama de colores del 125 % con iluminación LED y del 172 % con iluminación láser.  

checkmark

Aptos para la industria automotriz

La tecnología DLP es apta para automoción y admite un funcionamiento de -40 °C a 105 °C sin variación en el rendimiento con respecto a la temperatura. El soporte de alta frecuencia de cuadro elimina la ruptura de color.

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de diseño
Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Herramienta de cálculo
Calculadora de estimación de volumen AR HUD
Esta calculadora de Excel proporciona un punto de partida para estimar el volumen total de una pantalla de visualización frontal de realidad aumentada. Esta calculadora toma como entrada parámetros estándar del HUD, como el campo de visión, la distancia de la imagen virtual y el tamaño de la caja (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación electrónica DLP5530-Q1
El módulo de evaluación (EVM) DLP5530Q1EVM es un subsistema electrónico completo diseñado para accionar el chipset de automoción DLP5530-Q1. El chipset DLP5530-Q1 consta de un DMD de 0.55” (1152 × 576), el controlador DMD DLPC230-Q1 y PMIC TPS99000-Q1. Cuando se combina con óptica, LED RGB y un (...)

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
DLP Labs: Pantalla
En los videos de DLP Labs encontrará una introducción a la tecnología automotriz DLP que abarca temas como la selección de productos, los principios de diseño AR HUD y el uso de la tecnología DLP en pantallas transparentes.
White paper
White paper
DLP® Technology: Solar Loading in Augmented Reality Head-up Display Systems
La carga solar es una especificación de rendimiento crítica en el diseño de AR HUD. El campo de visión más grande y la distancia de imagen virtual más larga de AR HUD requieren de un rendimiento de carga solar robusto y de la verificación en todas las condiciones posibles. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
DLP® Technology: Enabling the Next Generation of Automotive Head-Up Display Syst (Rev. A)
La singular tecnología DLP permite resolver los desafíos de diseño comunes de los sistemas de visualización frontal, como la gestión de los extremos ambientales y la carga térmica de la luz solar, ofreciendo una resolución y brillo altos.
document-pdfAcrobat PDF