Productos para automoción
Reimagine la experiencia dentro del vehículo con la tecnología DLP® de nivel automotriz para una conducción más segura, inteligente e inmersiva
Buscar por categoría
Descubra aplicaciones destacadas
tecnología DLP que permite mostrar contenidos dinámicos en cualquier lugar del vehículo
Los vehículos pueden ahora comunicarse con los usuarios de la carretera de formas que nunca antes habían sido posibles. Las pequeñas luces exteriores diseñadas con tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP®) pueden proyectar información e intenciones del vehículo, alertas de peatones y características de estilo en 360° alrededor del vehículo mediante video e imágenes a todo color.
Ventajas de proyección dinámica del terreno (DGP) con tecnología DLP:
- múltiples funciones desde un módulo único, compacto y de bajo costo, incluyendo la estilización y la comunicación
- contenidos programables que se pueden adaptar con el tiempo para permitir nuevos casos de uso
- diseños ópticos eficientes que ahorran energía y permiten mayores áreas de proyección para experiencias inmersivas
Recursos destacados
- DLP2021-Q1 – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® para automoción de 0.2 pulgadas
- DLP3021-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.3 pulgadas para automoción
- DLPC120-Q1 – Controlador de dispositivos digitales de microespejos DLP® para automoción para el chipset DLP3030-Q
- DLP2021LEQ1EVM – Módulo de evaluación DLP2021-Q1 para proyector de tierra dinámico
- DLP3021LEQ1EVM – Módulo de evaluación DLP3021-Q1 para proyector de tierra dinámico
- Dynamic Ground Projection Application Requirements – Application note
- Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting – White paper
Mejore la conciencia situacional del conductor etiquetando objetos del mundo real directamente a la vista del conductor
Las pantallas frontales proyectan información crítica sobre la conducción directamente en el campo de visión del conductor, lo que mejora sus tiempos de reacción y su conocimiento de la situación. Se puede visualizar información sobre el vehículo como la velocidad, el límite de velocidad, las indicaciones de navegación y funciones de seguridad avanzadas como los avisos de salida de carril y de colisión. Las pantallas de realidad aumentada (AR HUD) permiten distancias de proyección más largas, etiquetan los objetos del mundo real para agilizar los tiempos de reacción y facilitar la navegación.
- Máxima calidad de imagen
- Pantallas brillantes y de bajo consumo
- Rendimiento máximo de la carga solar
- Compatible para gafas de sol polarizadas
- Compatible con películas holográficas y guías de ondas
Recursos destacados
- DLP3030-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.3 pulgadas para automoción
- DLP5530S-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® automotriz de 0.55 pulgadas de seguridad funcional<
- DLP3030PGUQ1EVM – Módulo de evaluación de la unidad de generación de imágenes (PGU) DLP3030-Q1
- DLP5530PGUQ1EVM – Módulo de evaluación de proyector de la unidad de generación de imágenes (PGU) DLP5530-Q1
- DLP-HUD-LUMEN-CALC – Calculadora de estimación de presupuesto de lúmenes de AR HUD
- DLP-HUD-VOLUME-CALC – Calculadora de estimación de volumen AR HUD
con hasta 1.3 millones de píxeles, la tecnología DLP permite a los faros maximizar la luz en la carretera y mostrar símbolos nítidos
Ahora, los faros de los automóviles pueden proyectar patrones delante del vehículo que maximizan la salida de luz al tiempo que minimizan el deslumbramiento de otros conductores. La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP®) permite faros con más de un millón de píxeles direccionables para maximizar la luz en la carretera y permitir símbolos nítidos que ayuden a comunicarse con el conductor.
Entre las ventajas del resaltado de alta resolución con tecnología DLP se incluyen:
- soporte de proyección de símbolos y haz de conducción adaptativo para la comunicación con el conductor
- escenarios de bienvenida sofisticados, la marca y la personalización de los vehículos
- maximización de la luz proyectada en la carretera mientras reduce el deslumbramiento
Recursos destacados
- DLP5533A-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.55 pulgadas para automoción
- DLPC230-Q1 – Controlador de dispositivo de microespejo digital (DMD) de automoción DLP® para chipset DLP553x-Q1
- TPS99001-Q1 – Controlador de iluminación y administración de sistema DLP® para iluminación automotriz exterior<
- DLP5531LEQ1EVM – Módulo de evaluación ligera del motor DLP5531-Q1
- DLP5531Q1EVM – Módulo de evaluación de electrónica de faros automotrices de alta resolución DLP®
- Improving Visibility with DLP® Headlights – White paper
Proyecte la información del clúster en el parabrisas para que el conductor no tenga que apartar los ojos de la carretera
Aprovechando los recientes avances en holografía y técnicas de integración de películas en el parabrisas, los fabricantes de automóviles tienen ahora la opción de proyectar la información del grupo de instrumentos directamente en el parabrisas a través de un pequeño proyector de prevención de pérdida de datos (DLP) situado en el tablero del vehículo. En el caso de las pantallas grandes, los grupos de parabrisas holográficos ocupan menos de una décima parte del espacio de un sistema de visualización frontal tradicional.
- Pequeño volumen de embalaje (< proyector de 1 litro)
- Iluminación de diodos emisores de luz (LED) con rendimiento de gama de colores láser
- Flexibilidad de colocación del proyector
- No se necesita ninguna cuña en el parabrisas para eliminar la doble imagen
- Pantalla brillante (>15k cd/m2) a todo color
Recursos destacados
- DLP5530S-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® automotriz de 0.55 pulgadas de seguridad funcional<
- DLP5530PROJTGQ1EVM – Módulo de evaluación DLP5530-Q1 de proyector interior con LED verde real
¿Por qué elegir los productos TI DLP® para automoción?
Una solución de proyección para cada aplicación
Somos líderes en rendimiento de resolución, brillo, eficiencia, contraste, carga solar y color, y ayudamos a los diseñadores automotrices a cumplir sus sueños de visualización automotriz.
Simplificación de la tecnología de proyección
El amplio ecosistema de la tecnología DLP, las herramientas de software intuitivas y los EVM ayudan a acelerar el desarrollo de diseños y los tiempos de comercialización.
Tecnología confiable para la industria automotriz
Los productos DLP se han comercializado en la industria automotriz desde 2017 y están totalmente calificados para cumplir los estrictos requisitos de funcionamiento y fiabilidad del mercado automotriz.
Tecnología DLP apta para aplicaciones automotrices
Tecnología DLP para aplicaciones automotrices
La tecnología DLP apta para aplicaciones automotrices ofrece un rendimiento constante en todo el rango de temperatura operativa, de 40 °C a 105 °C.
Con la certificación automotriz, ahora los diseñadores de sistemas pueden llevar una tecnología ganadora de un premio Óscar® al recorrido cotidiano de quienes conducen vehículos, incorporando chipsets DLP de automoción optimizados para AR-HUD, pantallas holográficas transparentes para ventanas, iluminación frontal de alta resolución y proyección dinámica del terreno. Los microespejos reflectantes de la tecnología DLP se encienden y apagan miles de veces por segundo, lo que permite pantallas automotrices vibrantes y de alta resolución, basadas en la misma tecnología que su cine favorito.
Comience a aprender sobre nuestros productos optimizados para sus necesidades específicas mediante los siguientes enlaces.
Desarrollo con tecnología automotriz DLP
Después de seleccionar el chipset automotriz DLP apropiado basado en criterios como el brillo, la resolución y los requisitos de seguridad funcional, el siguiente paso en el proceso de diseño es comenzar a trabajar en el diseño del proyector. Además del trabajo electrónico, todos los requisitos ópticos, térmicos y mecánicos deben tenerse en cuenta en función de la aplicación objetivo.
Ofrecemos una serie de servicios que incluyen revisiones de diseño óptico y mecánico, revisiones esquemáticas, diseños de referencia de proyectores y un ecosistema robusto para ayudar a los clientes a llevar sus diseños a la producción.
Descubra nuestros socios del ecosistema
Con el fin de ayudar a nuestros clientes a evaluar y desarrollar aplicaciones basadas en DLP para automoción, TI ha trabajado estrechamente con nuestras casas de diseño óptico para crear un sólido ecosistema de desarrollo. A continuación, obtenga más información sobre el ecosistema.
Productos para automoción diseño y desarrollo
Busque el chipset ideal en función de su aplicación, construya rápidamente el prototipo de su diseño con un módulo de evaluación, descargue el software más reciente que se encuentre disponible, elija un fabricante de módulos ópticos, resuelva sus problemas de diseño a través de nuestro soporte de ingeniería en línea y utilice un ecosistema de diseño y desarrollo de terceros para acelerar el lanzamiento de su solución al mercado.
Hardware
Inicie la evaluación de un dispositivo de microespejo digital (DMD) y un controlador para su aplicación con estos resistentes módulos de evaluación (EVM) con documentación técnica
Software
Descargue el firmware (FW) adecuado para su controlador DLP, el kit de desarrollo de programas (SDK), la interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de programación de aplicaciones (API)
Módulos ópticos
Agilice su comercialización al elegir un fabricante de un módulo óptico estándar, incluido el dispositivo de microespejo digital (DMD)
Recursos educacionales
Reciba soporte técnico rápido y fiable de nuestros ingenieros, que responderán a sus preguntas técnicas y compartirán sus conocimientos para resolver sus problemas de diseño
Socios
Colaboración con diversas terceras partes del ecosistema de diseño y desarrollo para proporcionar módulos ópticos, prestar servicios de diseño, suministrar programas informáticos especializados o suministrar componentes especializados
Recursos de diseño y desarrollo
Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)