Conmutadores y multiplexores I2C e I3C

Eliminación de conflictos en el bus de direcciones y ahorro de energía del sistema

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros interruptores y multiplexores I2C amplían la capacidad de su sistema de control mediante la conmutación entre buses I2C manteniendo la transferencia de datos conforme para una comunicación sin errores. Estos productos eliminan los conflictos de bus de direcciones y le ayudan a ahorrar energía del sistema.

Conmutadores y multiplexores I2C destacados

TCA9847
Conmutadores y multiplexores I2C e I3C

Ultra-low voltage, 1MHz, 8-channel I2C mux with reset

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.717

TCA9846
Conmutadores y multiplexores I2C e I3C

Interruptor de I2C V de tensión ultrabaja, 1 MHz y 4 canales con reinicio

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.67

Por qué elegir nuestros conmutadores y multiplexores (muxes) I2C

checkmark

Gama versátil

Nuestra gama de interruptores y muxes I2C ofrece múltiples canales (de 2 a 8), direcciones y tensiones de alimentación (de 1.65 V a 5.5 V) que proporcionan comunicación con múltiples dispositivos I2C.

checkmark

Comunicación segura entre dispositivos

Comunicación segura entre distintos dispositivos gracias a nuestras funciones de interruptores y muxes, como el cambio de nivel y la inserción en caliente.

checkmark

Soporte de diseño

Utilice nuestros interruptores y muxes I2C y sepa que contará con un gran soporte de diseño a través de nuestros módulos de evaluación, programas informáticos y soporte de la comunidad E2E.

Recursos técnicos

Artículo técnico
Artículo técnico
Cómo simplificar el árbol I2C al conectar varios seguidores a un controlador I2C
Un árbol I2C complicado puede causar errores de comunicación entre el dispositivo y la MCU. Nuestros interruptores y repetidores I2C pueden ofrecer una solución a estos complicados árboles que se encuentran en el mercado automotriz, industrial y de comunicaciones.
Application note
Application note
Choosing the Correct I2C Device for New Designs
¿Cuáles son los casos de uso de búferes y repetidores I2C, interruptores y expansores de E/S? ¿Qué dispositivo es el más adecuado para mi aplicación?  Consulte este artículo para responder a estas y otras preguntas.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
I2C Dynamic Addressing
Los interruptores I2C permiten que un único controlador I2C se comunique con un mayor número de I2C. Explore las diferentes opciones que tiene un diseñador de sistemas para evitar conflictos de direcciones I2C mediante el uso de direccionamiento dinámico.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de diseño
Herramienta de diseño I2C
Utilice la herramienta I2C Designer para resolver rápidamente conflictos de direccionamiento, nivel de tensión y frecuencia en diseños basados en I2C. Ingrese entradas maestras y esclavas para generar automáticamente un árbol I2C o construir fácilmente una solución personalizada. Esta herramienta (...)
Placa de evaluación
TCA9548A Módulo de evaluación de interruptor de traducción bidireccional I2C de 1 a 8

El TCA9548AEVM está diseñado para evaluar y demostrar la funcionalidad de la familia TCA954xA de interruptores I2C de TI. El TCA9548AEVM se puede utilizar como módulo de evaluación independiente para interactuar con un sistema existente o emparejado con el Lauchpad MSP430, que sirve como maestro (...)

Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)