Transceptores RS-485 y RS-422

Aumente la fiabilidad de los datos y el rendimiento del sistema en distancias más largas

parametric-filterVer todos los productos
Explore nuestra gama de transceptores de alto rendimiento para las interfaces RS-422 y RS-485. Nuestros transceptores RS-422 y RS-485 proporcionan protección integrada y alta inmunidad en los paquetes más pequeños de la industria para un rendimiento fiable en entornos hostiles y ruidosos.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

Transceptores integrados ESD

Transceptores RS-485 con protección contra descargas electrostáticas (ESD) integrada de hasta 30 kV IEC 61000-4-2, protección contra descarga de contacto y protección de modelo de cuerpo humano (HBM) de 30 kV para reducir costos y espacio en el tablero al eliminar la protección externa

Transceptores a prueba de fallos

Transceptores RS-485 con alta protección contra fallos de bus en los pines de datos y amplia tensión en modo común, diseñados para proteger y funcionar en entornos industriales adversos

Transceptores con protección contra sobretensiones

Transceptores RS-485 con un alto nivel de protección contra sobretensiones integrada (IEC 61000-4-5) para reducir los componentes de protección externos

Categorías relacionadas
Transceptores RS-485 aislados

Transceptores RS-485 con aislamiento capacitivo integrado para proporcionar 2.5 kVRMS de aislamiento entre el transceptor de línea de bus y la interfaz de nivel lógico

Gama de productos RS-485

THVD8000T
Transceptores RS-485 y RS-422

Transceptor RS-485 con modulación OOK y rango de temperatura extendido para comunicación de línea de

Precio aprox. (USD) 1ku | 12.5

THVD9491-SEP
Transceptores RS-485 y RS-422

Transceptor RS-485 de 3 V a 5.5 V tolerante a la radiación con fuente suministro de E/S flexible e I

THVD2452V-EP
Transceptores RS-485 y RS-422

Mejoras: Transceptor RS-485 de dúplex completo, 50 Mbps y 3 V a 5.5 V con E/S flexible y protecci

Precio aprox. (USD) 1ku | 11.95

THVD2419
Transceptores RS-485 y RS-422

Transceptor RS-485 de 3 V a 5.5 V y 250Kbps con sobretensión de 3 kV y protección contra fallas de ±

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.463

THVD2429
Transceptores RS-485 y RS-422

Transceptor RS-485 de 3 V a 5.5 V y 20Mbps con sobretensión de 3 kV y protección contra fallas de ±4

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.463

Recursos técnicos

Application note
Application note
Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet
El THVD8000 y el THVD8010 son excelentes cuando se utilizan dos cables para lograr la comunicación de la línea de alimentación para la señal RS-485. Conozca las soluciones de sistema para transferir la señal RS-485 a través de una línea de alimentación de 110 V CA, 220 V CA o algunos cientos de voltios CC.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
RS-485: High-Fault Protection, Wide-Input Common Mode, and Deglitch Function
Descubra cómo funciones como la protección contra fallos, los rangos de modo común de entrada y la habilitación de desconexión pueden ayudar a los diseñadores a crear un sistema RS-485 más robusto.  Cada función se analiza y se prueba en laboratorio con dispositivos THVD24x0 y los resultados obtenidos. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
RS-485: What is Auto-Direction and Why it is Useful in Systems?
La función de autodirección RS-485 se analiza y se prueba en laboratorio con dispositivos THVD14x6. La función de autodirección hace que el THVD14x6 sea una buena elección cuando el sistema tiene canales de aislamiento o pines GPIO limitados.
document-pdfAcrobat PDF