Controladores de suministro de potencia USB-C

La gama más completa del sector de controladores USB-C® Power Delivery

USB Type-C: The Future of Connectivity

Buscar por categoría

Nuestra amplia gama de controladores de suministro de energía (PD) USB tipo C abarca
todas las funciones de potencia, nivel de potencia y opciones de integración, lo que le ofrece
la flexibilidad de crear para cualquier aplicación. Con compatibilidad con los últimos
estándares PD, hasta 240 W a través de una única interfaz USB-C y una
biblioteca de recursos de diseño inigualable, TI ayuda a simplificar el proceso de diseño y
realizar una transición rápida al suministro de energía USB-C.


Función de potencia


PDO máx.


Control de la ruta de potencia


Sector

Categorías relacionadas


Tecnologías USB Type-C


IC de protección de puertos USB

Recursos técnicos

Technical article
Technical article
USB Type-C® and USB Power Delivery: Designing for both Extended Power Range and battery-powered systems (Rev. A)
Descubra lo sencillo y rápido que es diseñar tanto el rango de potencia ampliado de USB Power Delivery (PD) 3.1 (hasta 240 W) como los sistemas alimentados por batería.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Haga el corte: Realice la transición del conector cilíndrico a USB Type-C® y USB Power Delivery
La transición a USB Type-C® no tiene por qué ser difícil. En este video, se muestra lo fácil que es pasar de un conector cilíndrico a USB-C con el controlador USB Power Delivery TPS25730 de TI.
White paper
White paper
A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)
Este documento sirve como introducción a USB tipo C y USB Power Delivery (PD) y explora varias aplicaciones y sus requisitos de datos y potencia.
document-pdfAcrobat PDF
TPS26741-Q1

Controlador USB tipo C® PD de puerto único con SPR de 100 W para uso automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.09

TPS26743E-Q1

Controlador PD USB tipo C® de puerto único con modo alternativo EPR y DisplayPort

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.418

TPS26742E-Q1

Controlador PD USB tipo C® de puerto doble con EPR de 240 W para uso automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.619

TPS26742-Q1

Controlador PD USB tipo C® de puerto doble con SPR de 100 W para uso automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.419

TPS26741E-Q1

Controlador USB tipo C® PD de puerto único con EPR de 240 W para uso automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.275

TPS25752A

Controlador TPS25752A USB-C Power Delivery 3.2 solo en origen

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.98