IC de protección de puertos USB
Protección contra sobretensión, sobrecorriente, EMI, ESD y sobretensiones integrada para USB y HDMI
Buscar por categoría
Desde la protección de USB Type-C® hasta la protección de sobretensión por descarga electrostática (ESD) y la protección de la interfaz de pantalla integradas, la protección de puertos USB le ayuda a proteger su diseño de cualquier sobretensión externa. Nuestra gama de dispositivos de protección está diseñada con pleno cumplimiento de los estándares de interfaz como USB Type-C, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, HDMI y otros.
Protección USB Type-C®
Protección de sobretensión
Categorías relacionadas
Tecnologías USB Type-C
Diodos TVS y ESD
Recursos técnicos
White paper
Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments
En este artículo se abordan los desafíos que plantea la protección de la línea VBUS para USB y presenta tres soluciones al problema.
White paper
Circuit protection for your next USB Type-C design white paper
En este documento, se analiza la importancia de una protección de circuitos adecuada en su USB Type-C® para reducir el riesgo de daños en el sistema y fallos de campo.
Serie de videos
Cómo proteger los puertos USB Type-C®, USB 3.0 y USB 2.0 para automoción contra un cortocircuito del Vbus/batería
En este video se profundiza en la arquitectura y la resolución de los retos asociados a la implementación de la protección a nivel de sistema en aplicaciones USB de tipo C y USB heredadas automotrices.