Búferes y controladores no inversores

Aumente la fuerza de accionamiento para mejorar la integridad de la señal del sistema

Buscar por categoría

Resuelva los problemas comunes relacionados con la fuerza de accionamiento y las líneas de alta capacidad, como el redireccionamiento de señales, el desbobinado de interruptores, el control de diodos emisores de luz (LED) indicadores y la eliminación de entradas lentas o ruidosas con nuestra gama de más de 300 búferes. Se incluyen opciones de dispositivos de drenaje abierto, 3 estados y disparador Schmitt disponibles en controladores de 1 a 32 canales.

Seleccione por especificación paramétrica

Búferes y controladores no inversores destacados

Beneficios de nuestros controladores y búferes no inversores

checkmark

Oferta de encapsulados variados

Se ofrecen encapsulados con y sin plomo con un número de pines que oscila entre 4 y 48 pines. Los flancos humectables están disponibles en determinados encapsulados.

checkmark

Amplia gama de recuentos de canales

Satisfaga las necesidades específicas del sistema con un recuento de canales de 1 a 16.

checkmark

Amplia cartera 

Encuentre todas sus necesidades lógicas con nuestra amplia gama de más de 300 búferes y controladores no inversores con opciones desde la potencia más baja hasta la velocidad más alta. 

Aplicaciones comunes de búferes y controladores no inversores

La mayoría de los sistemas modernos, como los controladores lógicos programables (PLC) o los equipos de red, contienen algún tipo de LED indicador. Para controlar estos LED es necesario utilizar un microcontrolador (MCU) u otro circuito que a menudo no es capaz de proporcionar la alta intensidad de corriente necesaria. Una solución sencilla es utilizar un búfer lógico o una compuerta lógica. En este video se explica el proceso de diseño y los parámetros importantes que hay que tener en cuenta.

Recursos técnicos

Video
Video
Rebote de un interruptor
Los botones e interruptores físicos pueden producir varias salidas a partir de la pulsación de un solo botón debido al rebote de los contactos internos. En este video se presenta una solución sencilla para eliminar los activadores múltiples de este efecto.
Video
Video
Mantenimiento de una señal durante el reinicio del controlador
En muchos sistemas, algunas funciones se deben mantener mientras el controlador del sistema se apaga, se pone en reposo o se mantiene en reinicio durante un tiempo breve. En este video, se muestra un método sencillo para mantener una línea de señal de control durante el reinicio del controlador.
Video
Video
Elimine las señales de entrada lentas o ruidosas
A veces, las señales lentas o ruidosas son inevitables en un sistema. En este video se analizan algunos de los problemas específicos que se observan al conectar una señal lenta o ruidosa a una entrada de semiconductor complementario de óxido metálico (CMOS) y lo que se puede hacer para eliminar esas señales.
SN74LVC1G125B-EP

Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados de producto mejorado

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.8

SN74LVC244B

Búferes de 8 canales, 1.65 V a 3.6 V con salidas de 3 estados

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.219

SN74LVC1G17B-Q1

Búfer único de 1.1 V a 6.5 V con entradas de disparador Schmitt de calidad automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.094

SN74LVC1G125B-Q1

Búfer único de 1.1 V a 5.5 V, con salidas de 3 estados de calidad automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.047

SN74LVC1G126B-Q1

Búfer único de 1.1 V a 5.5 V, con salidas de 3 estados de calidad automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.047

SN54SC1G125-SEP

Radiation-tolerant, single-channel buffer with triple-state outputs