Compuertas configurables

Simplifique su lista de materiales con una lógica configurable

Buscar por categoría

Resuelva los problemas comunes de la lógica combinacional, como la combinación de señales de buena potencia, la activación o desactivación de señales digitales o la supervisión de múltiples señales de error con nuestra gama de más de 20 compuertas configurables. Las opciones de dispositivo incluidas permiten hasta 19 funciones desde un dispositivo de un solo canal con tipos de salida de inserción y extracción y de 3 estados.

Seleccione por especificación paramétrica

Recursos técnicos

Video
Video
Combinación de señales de buena potencia
En los sistemas, las señales de buena potencia suelen recorrer distancias relativamente largas y no siempre pueden superar las parásitas. En este video se describen rápidamente dos soluciones sencillas con dispositivos lógicos estándar.
Video
Video
Active o desactive señales digitales
En este video se exploran las opciones para gestionar la salida cuando se desactiva una línea y se identifican los dispositivos lógicos que pueden realizar cada función.
Video
Video
Utilice menos entradas para controlar las señales de error
Este video analiza un método para reducir la cantidad de entradas requeridas para monitorear un conjunto de salidas de indicadores de error en un sistema de ejemplo.
SN74AHCT3G99

Puerta multifunción ultraconfigurable de 3 canales con salidas de 3 estados

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.218

SN74AHC3G99-Q1

Puerta multifunción de 3 canales ultraconfigurable automotriz con salidas de 3 estados

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.257

SN74AHCT3G99-Q1

Puerta multifunción ultraconfigurable de 3 canales automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.257

SN74AHC3G99

Puerta multifunción de 3 canales ultraconfigurable con salidas de 3 estados

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.218

TPUL2T323-Q1

Gen. de pulsos RC monoestable reactivable, 2 canales, autom., 1000x, entradas TTL, activ. en CLR RE

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.254

SN74ACT3G97

Puerta configurable multifunción de 2 V a 6 V de 3 canales con entradas TTL

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.191