Circuitos integrados lógicos configurables y programables

Impulse la diferenciación y el valor de los productos con soluciones lógicas personalizables y programables

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros circuitos integrados de lógica configurables y programables ofrecen opciones de personalización para diferenciar aún más sus productos. Los dispositivos lógicos programables (PLD), las puertas configurables y los vibradores monoestables (de un solo disparo) de TI pueden habilitar funciones adicionales que antes no habían sido posibles sin numerosos dispositivos discretos. Estos dispositivos son fáciles de programar y pueden simplificar sus diseños al reducir el número de componentes y el espacio de PBC necesarios en más de un 90 %.

Buscar por categoría

TPLD2001-Q1

Dispositivo lógico programable para uso automotriz con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.696

TDEL3G510

Generador de retardo de tres canales activado por flanco descendente con tiempo de retardo de 100 ms

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.27

SN74AHCT3G99

Ultra-configurable multifunction 3ch gate with 3-state outputs

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.218

TPUL1G113

Single retriggerable monostable multivibrator

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.25

TPLD2001

Dispositivo lógico programable con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.59

SN74AHCT3G99-Q1

Automotive ultra-configurable 3-channel multifunction gate

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.257