Dispositivos lógicos programables (PLD)
Personalice su diseño lógico sin lenguaje de software
Buscar por categoría
Simplifique sus diseños lógicos con nuestros dispositivos lógicos programables (PLD) altamente integrados. Al integrar varia funciones lógicas en un solo chip, los PLD de TI son adecuados para su uso en varios mercados, incluidas las aplicaciones automotrices, industriales y de electrónica de consumo. Al combinar nuestros PLD con el InterConnect Studio (ICS) intuitivo, es fácil de configurar y no se necesita experiencia en codificación; al mismo tiempo, le permite simular y programar diseños lógicos con solo pulsar un botón.
Seleccionar por característica
PLD de GPIO <10
PLD de GPIO ≥10
PLD aptos para automoción
Guía de un ingeniero para la lógica programable
Conozca los fundamentos de nuestros productos lógicos programables.
¿Por qué elegir los PLD de TI?
Reduzca la complejidad y el tamaño del diseño
Combine hasta 40 elementos lógicos digitales y analógicos, lo que permite reducir considerablemente los dispositivos lógicos discretos y reducir el tamaño de la solución en un 94 %.
Diseñe y configure fácilmente sin codificación
Use InterConnect Studio para configurar rápidamente su diseño lógico y pasar del concepto al prototipo en un día, sin la necesidad de saber de programación.
Encapsulados estándar de la industria
El encapsulado estándar, con un rango de temperatura de –40 °C a 125 °C y calificación AEC Q-100, permite su uso en una amplia gama de aplicaciones sin requisitos de fabricación especiales.
Beneficios de los dispositivos lógicos programables (PLD)
El alto nivel de integración de nuestros PLD le permite eliminar muchos componentes discretos sin comprometer la funcionalidad o el tamaño.
Los diseños requieren la compra, reposición y colocación de menos componentes. Según el diseño y el uso del PLD, puede reducir significativamente sus componentes discretos y su complejidad.
En comparación con la lógica discreta y las tecnologías de la competencia, los PLD de TI pueden ayudarle a reducir el tamaño total de la placa de circuito impreso (PCB). Con encapsulados pequeños y un recuento de pines tan bajo como ocho, los ingenieros pueden reducir el espacio de PCB en un 90 % o más.
Nuestra herramienta de diseño gratuita InterConnect Studio elimina la programación de software al proporcionar una sencilla interfaz de arrastrar y soltar que le permite crear fácilmente circuitos lógicos, ajustar elementos lógicos, comprobar si hay errores e incluso ver una estimación del consumo de energía sin necesidad de saber de codificación. Manipule el simulador integrado para distintos puntos de sonda para ver todas las secciones de su diseño y confirmar que cumple con sus requisitos.
Nuestros PLD ofrecen la capacidad de diseñar y programar soluciones fácilmente desde la interfaz gráfica de usuario de InterConnect Studio. El único hardware que necesita para configurar dispositivos para la evaluación, la creación de prototipos o la producción es un programador de PLD de TI y el módulo de evaluación asociado.
Solicite fácilmente muestras personalizadas o dispositivos de producción directamente desde InterConnect Studio. Independientemente de que usted o TI programe los PLD, el resultado es una máquina de estado de hardware personalizada lista para usar, sin ningún desarrollo de software.
Recursos técnicos
Smart Occupancy Lighting Using TI Programmable Logic Devices
Using Lookup-Tables in Programmable Logic
Power Sequencing With Feedback Using TI Programmable Logic Devices
Descubra aplicaciones destacadas
Para las aplicaciones industriales, nuestros PLD vienen en un encapsulado estándar de la industria
Nuestros PLD incluyen muchas funciones lógicas para reducir la complejidad del diseño y acelerar el desarrollo.
Beneficios:
- Encapsulado estándar de la industria que cumple con JEDEC.
- Amplios rangos de temperatura de –40 °C a 125 °C para garantizar que el PLD de TI se pueda usar en las condiciones más difíciles.
- InterConnect Studio, que es sencillo y fácil de usar, elimina la necesidad de tener experiencia de codificación.
Recursos destacados
Optimice sus diseños de controladores de zona automotrices de última generación con PLD con certificación AEC Q-100
Nuestros PLD cuentan con la certificación Q-100 del Consejo de Electrónica Automotriz (AEC), ocupan poco espacio y se integran fácilmente en aplicaciones automotrices, con opciones de encapsulado con o sin plomo que admiten flancos mojables para la inspección óptica automatizada. Los números de estos dispositivos terminan con el sufijo -Q1.
Beneficios:
- El PLD de TI ofrece pequeños encapsulados con certificación AEC Q-100 que le permiten reducir el espacio de su diseño.
- Amplios rangos de temperatura de –40 °C a 125 °C.
- Capacidad de seguridad funcional que brinda la información que necesita para sus calificaciones.
Recursos destacados
Reduzca el tamaño de su PCB en la electrónica de consumo hasta en un 90 % con nuestro encapsulado pequeño
Nuestros PLD ofrecen muchas opciones para sus diseños de electrónica de consumo. Ya sea que busque reducir los factores de forma del dispositivo u obtener una mayor duración de la batería, los PLD de TI cuentan con pequeñas opciones de encapsulado con plomo y una corriente en reposo ultrabaja para cumplir sus objetivos de diseño.
Beneficios:
- Reduzca el tamaño total de la placa de circuito impreso (PCB) mediante el uso de encapsulados pequeños.
- Aumenta la duración de la batería con una potencia en modo de espera de hasta 1 uA.
- Evaluación y diseño sencillos con InterConnect Studio.
Recursos destacados
Recursos de diseño y desarrollo
Módulo de evaluación TPLD1201 (para encapsulado RWB)
Kit de programación compatible con los módulos de evaluación de dispositivos lógicos programables (T
Módulo de evaluación TPLD801 con conector para encapsulado DRL
Nuevos productos
Dispositivo lógico programable para uso automotriz con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.696
Dispositivo lógico programable automotriz con ocho entradas o salidas de uso general
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.461
Dispositivo lógico programable para el sector automotriz con seis entradas o salidas de uso general
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.258