Generadores de pulsos y retardo

Genere pulsos y retardos con duraciones programables en respuesta a los disparadores de entrada

Buscar por categoría

Nuestra familia de generadores de pulsos y retardo representa un avance significativo en la tecnología de generación de pulsos, ya que ofrece una eficiencia energética y precisión mejoradas, al tiempo que mantiene la compatibilidad de pines con nuestra gama de multivibradores monoestables existente. Con opciones de configuración flexibles, nuestros dispositivos proporcionan rangos de pulsos y retardo variables para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, lo que los convierte en una opción ideal para los diseñadores que buscan mejorar la fiabilidad y eficiencia del sistema.

Seleccione por especificación paramétrica


Generadores de pulsos y retardo de calidad comercial


Generadores de pulsos y retardo de calidad automotriz

Categorías relacionadas


Dispositivos lógicos programables

¿Por qué elegir generadores de pulsos y retardos de TI?

checkmark

Ahorro en el espacio del tablero gracias a las soluciones de menor tamaño

El TPUL 1000x permite duraciones de pulsos más largas con tamaños de condensador significativamente más pequeños en comparación con los multivibradores monoestables estándar de la industria. 

checkmark

Menor tensión con traducción de nivel integrada (LVxT)

Las especificaciones de tensión de suministro de hasta 1.5 V permiten la compatibilidad con sistemas de última generación.

checkmark

Opciones aptas para la industria automotriz

La familia TPUL ofrece una variedad de opciones aptas para la industria automotriz, con un rango de temperatura de nivel 1 –40 °C a 125 °C. 

Recursos técnicos

Product overview
Product overview
Transitioning to TPUL Family Monostable Multivibrators
Obtenga más información sobre la familia de dispositivos TPUL y su compatibilidad con los multivibradores monoestables existentes. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A)
Obtenga más información sobre las consideraciones de diseño en torno a los multivibradores monoestables. 
document-pdfAcrobat PDF
Product overview
Product overview
Configurable Timed Reset Using Discrete Logic (Rev. A)
Explore una aplicación a nivel de sistema de multivibradores monoestables
document-pdfAcrobat PDF
TDEL1G533

Generador de retardo con temporizador antirrebote de 100 ms

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.28

TPUL1G513-Q1

Multivibrador monoestable, un solo canal, temp. digital, automotriz, modos de temp. seleccionables

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.33

TDEL1G533-Q1

Generador de retardo con temporizador antirrebote de 100 ms para uso automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.33

TPUL1G513

Multivibrador monoestable de un solo canal, temp. digital y modos de temporización seleccionables

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.28

TDEL3G511

Generador de retardo de 3 canales activado por flanco ascendente con un tiempo de retardo de 100 ms

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.28

TDEL1G522-Q1

Elem. de retardo autom. c/temporización digital de canal único con retardo selecc. y salida doble

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.33