Biestables tipo D
Registros de almacenamiento sincrónicos de tipo D de bit único a 22 bits
Buscar por categoría
Resuelva problemas comunes de lógica y memoria síncronos, como sincronizar señales digitales, convertir interruptores momentáneos en interruptores de conmutación o retener señales durante el reinicio con nuestra cartera de más de 300 biestables de tipo D. Nuestra cartera incluye opciones de dispositivos de 3 estados y disparador Schmitt disponibles en configuraciones de uno a 22 canales.
Seleccione por especificación paramétrica
Tensión
Calificación
Tipos de encapsulamiento
Funciones
¿Por qué debería elegir nuestros biestables de tipo D?
Factores de forma disponibles
Nuestra cartera de biestables tipo D se presenta en una amplia gama de encapsulados diseñados para cualquier situación.
Amplia cobertura de rango de tensión
Con dispositivos que funcionan de 0.8 V a 18 V, los biestables de tipo D son aptos para cualquier lugar.
Biestables de tipo D especiales
Ya sea que su diseño esté destinado a un automóvil, un espacio o cualquier cosa en el medio, tenemos un dispositivo apto para satisfacer sus necesidades.
Aplicaciones comunes de los biestables de tipo D
Almacene datos hasta que sean necesarios
Los biestables de tipo D permiten almacenar datos hasta que se necesiten y son excelentes para interactuar con otros componentes de la memoria dentro de un diseño.
Featured products for Biestables de tipo D
Recursos técnicos
TI packaging
Texas Instruments General Quality Guidelines (Rev. Q)
Logic Guide (Rev. AC)
Nuevos productos
Biestable automotriz único de tipo D con opción de eliminación asíncrona
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.165
Biestable único de tipo D con opción de eliminación asíncrona de producto mejorado
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.95