Biestables, latches y registros

Almacenamiento de memoria síncrono y asíncrono

parametric-filterVer todos los productos
Busque opciones de almacenamiento de memoria booleana síncrona y asíncrona en nuestra amplia gama de más de 900 funciones lógicas de contador, biestable, bloqueo y registro. Estos dispositivos están disponibles en una gran variedad de configuraciones de entrada/salida y múltiples opciones de encapsulados para satisfacer una amplia gama de requisitos de diseño.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

SN74LVC1G175B-Q1

Biestable automotriz único de tipo D con opción de eliminación asíncrona

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.165

SN74LVC1G175B-EP

Biestable único de tipo D con opción de eliminación asíncrona de producto mejorado

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.95

SN74LVC595A

Registro de desplazamiento de 8 bits, de 1.65 V a 3.6 V, con registros de salida de 3 estados

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.1

SN74LV8T574-Q1

Biestables octales tipo D con salidas de 3 estados y traducción de nivel integrada para uso automotr

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.201

SN54SC1G175-SEP

Biestable único con tolerancia a la radiación y opción de eliminación

SN74AHC7541-Q1

Búferes octales y contr. de línea, automotrices, salidas tres estados y entradas activación Schmitt

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.257

Ventajas clave de nuestros biestables, bloqueos y registros

checkmark

La gama más amplia de la industria

Satisfaga todas sus necesidades lógicas con nuestra amplia gama de más de 900 contadores, biestables, bloqueos y registros.

checkmark

Optimizado para controladores de última generación

Tecnología de microprocesadores de vanguardia 

checkmark

Cumple los últimos estándares de la industria

Pruebas y fabricación para cumplir los requisitos de calidad de la industria automotriz, espacial, militar e industrial

checkmark

El encapsulado más pequeño del sector

Maximice el espacio del tablero y aumente la densidad con los encapsulados más pequeños del sector. 

Aplicaciones comunes de biestables, bloqueos y registros

Aumente el número de entradas en un microcontrolador

Un problema común cuando se trabaja con un microcontrolador es no tener suficientes pines de entrada y salida de uso general (GPIO) para leer en múltiples sensores. Se puede un registro de desplazamiento de entrada paralela con salida en serie puede leer el mismo número de entradas con menos pines GPIO en el microcontrolador.

Convierta un interruptor momentáneo en un interruptor basculante

Algunas funciones del sistema requieren un interruptor basculante, por ejemplo el interruptor de alimentación principal de un sistema. En este video se explica rápidamente cómo utilizar un pulsador o un interruptor momentáneo para realizar esta conmutación.

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
Simplifying Solid-State Relay Designs With Logic
Los relés de estado sólido sustituyen a los relés mecánicos tradicionales en muchos de los nuevos sistemas digitales, especialmente en aplicaciones de menor tamaño, como termostatos inteligentes y paneles de control de edificios.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Designing with Shift Registers
Los registros de desplazamiento proporcionan un método simple, de bajo costo y flexible para aumentar el número total de pines de entrada o salida (E/S) en un controlador del sistema. 
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Diseñe un circuito de alarma o de manipulación indebida con un bloqueo S-R
Los circuitos de alarma se utilizan en partes críticas de los sistemas en las que es necesario señalar un evento y abordarlo. En este video se presenta una sencilla solución de bloqueo para evitar que se pierda el evento de activación de la alarma.