Registros de desplazamiento

Registros de almacenamiento síncronos de entrada en serie con salida paralela y entrada en paralelo con salida en serie

parametric-filterVer todos los productos
Resuelva problemas comunes de limitación de E/S, como aumentar el número de entradas o de salidas en un microcontrolador, con nuestra cartera de más de 100 registros de desplazamiento de entrada en paralelo con salida en serie y entrada en serie, o salida paralela.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Registros de desplazamiento destacados

SN74LVC595A
Registros de desplazamiento

1.1V-to-3.6V eight-bit shift registers with tri-state output registers

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.1

SN74ACT165
Registros de desplazamiento

Registros de desplazamiento de carga paralela de 8 bits con entradas compatibles con TTL

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.1

SN74ACT165-Q1
Registros de desplazamiento

Registro de desplazamiento de carga en paralelo de 8 bits con entradas compatibles con TTL de calida

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.118

SN74LVC595A-Q1
Registros de desplazamiento

Registros de desplazamiento automotriz de 1.65 V a 3.6 V con registros de salida de 3 estados

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.118

Beneficios de nuestros registros de desplazamiento 

checkmark

Entradas de disparador Schmitt

Nuestra nueva familia HCS presenta entradas de disparador Schmitt que permiten una inmunidad superior al ruido.

checkmark

Oferta de encapsulados variados

Tanto los encapsulados con plomo como los sin plomo están disponibles con recuentos de pines que van de 14 a 28 pines. Los flancos humectables están disponibles en determinados encapsulados. 

checkmark

Amplia variedad de funciones de registro de desplazamiento

Satisfaga sus necesidades de diseño con carga síncrona y asíncrona, registros de almacenamiento de entrada y salida y funciones universales. 

Aplicaciones y características comunes de la cartera de registros de desplazamiento

Aumente el número de salidas de un microcontrolador

A menudo no hay suficientes pines de entrada/salida de uso general (GPIO) en un microcontrolador para escribir en varios sensores o LED. Un registro de desplazamiento de entrada en serie con salida paralela puede escribir el mismo número de salidas con menos pines GPIO en el microcontrolador. 

Featured products for registros de desplazamiento
SN74LV164A-Q1 ACTIVO Registros de desplazamiento en serie de 8 bits y salida en paralelo para automoción
SN74HCT595 ACTIVO Registro de desplazamiento de 8 bits con entradas CMOS compatibles con TLL y registros de salida de
SN74LV594A-Q1 ACTIVO Registros de desplazamiento de 8 bits para automoción con registros de salida

Aumente el número de entradas en un microcontrolador

A menudo no hay suficientes pines de entrada/salida de uso general (GPIO) en un microcontrolador para leer varios sensores. Un registro de desplazamiento de entrada paralela con salida en serie puede leer el mismo número de entradas con menos pines GPIO en el microcontrolador.

Featured products for registros de desplazamiento
SN74LV165A-Q1 ACTIVO Registro de desplazamiento de carga paralelo de 8 bits para automoción
SN74HCT165 ACTIVO Registro de desplazamiento de entrada en paraleo con salida en serie de 8 bits
SN74HC165-Q1 ACTIVO Registros de desplazamiento de carga paralela de 8 bits en catálogo automotriz

Reduzca el impacto del ruido

Nuestra familia CMOS de alta velocidad con disparador Schmitt (HCS) opera en un rango de tensión de entrada que oscila entre 2 V a 6 V. Las entradas de disparador Schmitt descifran señales claras en aplicaciones de 3.3 y 5 V con alto nivel de ruido y aumentan el rendimiento de las señales lentas mediante el refinamiento de las transiciones de nivel lógico.

Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Los diseñadores se esfuerzan continuamente por mejorar la integridad de la señal, reducir la potencia y aumentar la fiabilidad de sus sistemas. TI diseñó su familia CMOS de alta velocidad integrada con disparador Schmitt de última generación para alcanzar estos objetivos.
PDF
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
La mayoría de los dispositivos CMOS, BiCMOS y TTL requieren flancos rápidos en las transiciones alta y baja de sus entradas. Si los bordes son demasiado lentos, pueden provocar una corriente excesiva u oscilaciones, o pueden dañar el dispositivo.
PDF | HTML
Featured products for registros de desplazamiento
SN74HCS166 ACTIVO Registros de desplazamiento de carga paralela de 8 bits
SN74HCS165 ACTIVO Registros de desplazamiento de carga paralela de 8 bits con entradas de disparador Schmitt
SN74HCS595 ACTIVO Registro de desplazamiento de 8 bits con entradas de disparador Schmitt y registros de salida de 3 e

Optimice el tamaño de la placa con soluciones rentables

El encapsulado DYY delgado de transistor de perfil pequeño (SOT-23-THN) es un encapsulado con plomo lógico discreto que mide 4.2 mm x 3.26 mm, que es un 57 % más pequeño que el equivalente del encapsulado de perfil pequeño delgado (TSSOP). El paso estándar de 0.5 mm del encapsulado DYY permite una fácil integración en los equipos de fabricación existentes. 

El encapsulado BQA de 14 pines muy muy cuadrado plano sin plomo (WQFN) lógico cuadrado plano sin plomo (QFN) mide 3 mm por 2.5 mm, lo que supone un 76% menos que el equivalente en TSSOP y un 40% menos que el encapsulado QFN de la generación anterior. Este encapsulado también viene en configuraciones de flanco humectable para permitir la inspección óptica en lugar de la inspección tradicional por rayos X durante la fabricación.

De izquierda a derecha: SOT-23-THN, TSSOP, SOIC, SSOP

Featured products for registros de desplazamiento
SN74HCS165 ACTIVO Registros de desplazamiento de carga paralela de 8 bits con entradas de disparador Schmitt
SN74LV164A-Q1 ACTIVO Registros de desplazamiento en serie de 8 bits y salida en paralelo para automoción
SN74LV594A-Q1 ACTIVO Registros de desplazamiento de 8 bits para automoción con registros de salida

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
Overcoming Last-Minute Feature Creep with Modern Shift Registers
Una solución sencilla a la que los diseñadores de sistemas pueden recurrir para agregar más entradas o salidas es usar dispositivos básicos simples, como registros de desplazamiento.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Designing with Shift Registers
Los registros de desplazamiento proporcionan un método simple, de bajo costo y flexible para aumentar el número total de pines de entrada o salida (E/S) en un controlador del sistema. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
La mayoría de los sistemas que controlan un motor del inversor de tracción cuentan con dispositivos lógicos y de conversión.
document-pdfAcrobat PDF