Conversión de tensión de circuitos biestables, bloqueos y registros

Combine dos funcionalidades en una mediante el almacenamiento de memoria síncrono o asíncrono con traducción de tensión integrada

Buscar por categoría

Sincronice señales digitales, resuelva problemas comunes de limitación de E/S de MCU y controle las señales de reinicio, al tiempo que reconcilia simultáneamente las discrepancias de tensión a nivel del sistema. Se incluye una variedad de biestables, bloqueos y registros de desplazamiento con capacidad de traducción de tensión integrada.

¿Por qué debería elegir nuestros biestables, latches y registros de traducción de tensión?

checkmark

Reduzca los componentes de una placa

Combine la funcionalidad de un dispositivo lógico y un traductor de tensión para reducir el número de dispositivos en una placa. 

checkmark

Aumente la fiabilidad

Desarrolle soluciones más fiables con traducción de tensión integrada y reduzca los posibles puntos de falla.

checkmark

Simplifique las adquisiciones

La adquisición se simplifica gracias a la traducción de tensión y a la funcionalidad lógica gestionada por el mismo dispositivo.

Biestables, bloqueos y registros con traducción de tensión integrada

Obtenga más información sobre cómo reducir la cantidad componentes con la traducción de tensión

La traducción de tensión es una solución robusta con la capacidad de reducir la cantidad de piezas necesarias para la cualificación y el ensamblaje. El diseño de la placa se simplifica gracias la funcionalidad que aporta tener dos dispositivos en uno. Si se limita la cantidad de dispositivos en una placa, los diseñadores pueden disminuir los posibles puntos de falla en la placa.

Featured products for biestables, bloqueos y registros
SN74LV8T165-Q1 ACTIVO Registro de desplazamiento de carga paralela de 8 canales de 1.65 V a 5 V con cambiador de nivel
SN74LV2T74-Q1 ACTIVO Biestables de tipo D con activación de borde positivo doble de 1.8 V a 5.5 V con fuente de alimentac
SN74LV2T74 ACTIVO Biestables de tipo D con activación de borde positivo doble de 1.8 V a 5.5 V con fuente de alimentac

Obtenga más información sobre cómo proporcionar un estado de arranque constante

En los dispositivos lógicos típicos, el estado de salida de cada circuito de biestable, bloqueo o registro se desconoce después de que se aplica inicialmente la alimentación, lo que puede resultar en un funcionamiento inesperado e incluso erróneo. En la mayoría de los sistemas, esto se resuelve enviando un pulso de configuración, lo que se conoce como señal de reinicio de encendido, a todos los dispositivos lógicos con bloqueo de un sistema para inicializarlos. Esto añade complejidad y componentes adicionales a su diseño. Con el lanzamiento de biestables, bloqueos y registros en la familia lógica de traducción de fuente única LVxT, TI ha creado la primera familia lógica del sector que incluye circuitos de reinicio de encendido en cada dispositivo para proporcionar un estado de arranque constante en el que puede confiar sin necesidad de ningún circuito externo adicional.

Featured products for biestables, bloqueos y registros
SN74LV8T165-Q1 ACTIVO Registro de desplazamiento de carga paralela de 8 canales de 1.65 V a 5 V con cambiador de nivel
SN74LV8T594-Q1 ACTIVO Registro de desplazamiento automotriz de 8 canales de 1.65 V a 5 V con cambiador de nivel lógico

Obtenga más información sobre las capacidades de cambio de nivel lógico

Integre fácilmente sistemas y periféricos que funcionan a diferentes niveles lógicos con conversión de tensión de suministro único mientras aprovecha los encapsulados más nuevos de la industria. Traducción entre 1.8 V y 5.5 V para optimizar aún más el sistema y disminuir el espacio de la placa. La cartera de dispositivos de traducción de tensión de TI es capaz de realizar traducciones tanto hacia una mayor tensión como hacia una menor, adecuadas para cualquier aplicación.

Featured products for biestables, bloqueos y registros
SN74LV8T165-Q1 ACTIVO Registro de desplazamiento de carga paralela de 8 canales de 1.65 V a 5 V con cambiador de nivel
SN74LV2T74-Q1 ACTIVO Biestables de tipo D con activación de borde positivo doble de 1.8 V a 5.5 V con fuente de alimentac
SN74LV2T74 ACTIVO Biestables de tipo D con activación de borde positivo doble de 1.8 V a 5.5 V con fuente de alimentac

Optimice el tamaño de la placa con soluciones rentables

El encapsulado SOT-23-Thin (DYY) es el encapsulado lógico discreto con plomo más pequeño de la industria, que mide 4.2 mm por 3.26 mm y es un 57 % más pequeño que el equivalente TSSOP. Con un paso estándar de 0.5 mm, el encapsulado DYY se integra con facilidad en el equipo de fabricación existente. El encapsulado BQA es el encapsulado cuádruple lógico sin plomo (QFN) de 14 pines más pequeño de TI, que mide 3.0 mm por 2.5 mm, un 76 % más pequeño que el equivalente del encapsulado de perfil pequeño y delgado (TSSOP) y un 40 % más pequeño que el encapsulado QFN de la generación anterior. Este encapsulado también viene en configuraciones de flanco humectable para permitir la inspección óptica, a diferencia de la inspección tradicional por rayos X durante la fabricación.

De izquierda a derecha: SOT-23-Thin, TSSOP, SOIC, SSOP

Featured products for biestables, bloqueos y registros
SN74LV2T74-Q1 ACTIVO Biestables de tipo D con activación de borde positivo doble de 1.8 V a 5.5 V con fuente de alimentac
SN74LV2T74 ACTIVO Biestables de tipo D con activación de borde positivo doble de 1.8 V a 5.5 V con fuente de alimentac

Recursos técnicos

More literature
More literature
TI packaging
En este documento se proporcionan ejemplos claros y más información sobre las ofertas de encapsulados de TI.
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Logic Guide (Rev. AC)
Para obtener más información sobre varias piezas lógicas y familias de dispositivos.
document-pdfAcrobat PDF
More literature
More literature
Texas Instruments General Quality Guidelines (Rev. Q)
Información sobre la calidad de los productos de Texas Instruments. 
document-pdfAcrobat PDF
SN74LV8T574-Q1

Biestables octales tipo D con salidas de 3 estados y traducción de nivel integrada para uso automotr

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.201

SN74LV8T573-Q1

Cierres transparentes tipo D con salidas de 3 estados y traducción de nivel integrada para uso autom

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.201

SN74LV8T573

Cierres octales transparentes tipo D con salidas de tres estados y conversión de nivel integrada

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.3

SN74LV8T574

Biestables octales tipo D con act. de borde, salidas de 3 estados y conversión de nivel integrada

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.3