Compuertas XOR (OR exclusiva)

Simplifique su cadena de señales con la lógica combinacional

parametric-filterVer todos los productos
Resuelva problemas habituales de lógica combinacional, como comparar señales digitales, detectar diferencias de fase en las señales de entrada o comparar cuando dos entradas son iguales, con nuestra cartera de más de 50 compuertas XOR. Se incluyen opciones de dispositivos de drenaje abierto y de disparador Schmitt disponibles en configuraciones de 1 a 4 canales.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Productos XOR destacados

SN74AC86-Q1
Compuertas XOR (OR exclusiva)

Puerta XOR (OR exclusivo) de 4 canales, 2 entradas, de 1.5 V a 6 V para uso automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.134

SN74ACT86-Q1
Compuertas XOR (OR exclusiva)

Puertas XOR (OR exclusivo), 4 canales, 2 entradas, 4.5 V a 5.5 V, entradas CMOS compatibles con TTL

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.161

¿Por qué elegir nuestras compuertas XOR?

checkmark

Amplio rango de tensión de funcionamiento

Elija entre productos de 0.8 V a 18 V para satisfacer todas sus necesidades de aplicación

checkmark

Oferta de paquetes diversos

Se ofrecen paquetes con y sin plomo con un número de pines que oscila entre 5 y 20 pines. Los flancos humectables están disponibles en determinados paquetes.

checkmark

Disparadores Schmitt

Nuestra nueva familia HCS presenta entradas de disparador Schmitt que permiten una inmunidad superior al ruido. 

Aplicaciones comunes de las compuertas XOR

Detectar diferencias de fase en las señales de entrada

Un detector de fases emite una señal PWM que representa la diferencia de fase entre las señales de entrada. En este video, se explica rápidamente cómo funciona una compuerta XOR como detector de fase.

Featured products for Compuertas XOR
SN74LVC1G86-Q1 ACTIVO Puerta XOR (OR exclusiva) única de 2 entradas, de 1.65 V a 5.5 V, de calidad automotriz
SN74HCS86-Q1 ACTIVO Puertas XOR (OR exclusivas) de baja potencia, 4 canales, 2 entradas, 2 V a 6 V con entradas de dispa
SN74LVC2G86 ACTIVO Puertas XOR (OR exclusivo) de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V