Compuertas NAND
Simplifique su cadena de señales con la lógica combinacional
Buscar por categoría
Resuelva problemas habituales de lógica combinacional, tales como habilitar o deshabilitar señales digitales, monitorear múltiples señales de error o crear un cierre con nuestra gama de más de 200 compuertas NAND. Se incluyen dispositivos de drenaje abierto y disparador Schmitt que se encuentran disponibles en configuraciones de uno a seis canales.
Seleccione por especificación paramétrica
Tensión
Calificación
Tipos de encapsulamiento
Funciones
¿Por qué debería elegir nuestras compuertas NAND?
Amplio rango de tensión de funcionamiento
Elija productos de 0.8 V a 18 V a fin de satisfacer todas las necesidades de aplicación que tenga.
Oferta de encapsulados variados
Tanto los encapsulados con plomo como los sin plomo están disponibles con recuentos de pines que van de 5 a 20 pines. Los flancos humectables están disponibles en determinados encapsulados.
Disparadores Schmitt
Nuestros productos CMOS de alta velocidad con disparador Schmitt (HCS) ofrecen una inmunidad superior al ruido.
Aplicaciones frecuentes de compuertas NAND
Diseñe un circuito de alarma o de manipulación indebida con un cierre S-R
Los sistemas críticos que marcan y abordan eventos emplean circuitos de alarma. En este video, se presenta una solución de bloqueo simple de restablecimiento de ajustes (S-R) diseñada con el fin de evitar la pérdida de eventos que pueden activar una alarma.
Featured products for circuitos de alarma y manipulación indebida
Recursos técnicos
Catch a Digital Signal
Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases
Applications of Logic and Translation in IP Cameras (Rev. A)
Nuevos productos
Puerta NAND simple de 3 entradas individuales, de 1.1 V a 5.5 V, de calidad automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.13
Compuerta NAND automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionami
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.035
Compuerta NAND automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.1 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmit
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.071
Compuerta NAND de 4 canales y 4 entradas con entradas compatibles con TTL
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.075
Compuerta NAND de 4 canales, 4 entradas, compatibles con TTL, de calidad automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.088