Compuertas NOR
Simplifique su cadena de señales con la lógica combinacional
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Nuevos productos
Compuerta NOR automotriz, 1 canal, 2 entradas, 1.1 V a 5.5 V, 32 mA de potencia de accionamiento
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.034
¿Por qué debería elegir nuestras compuertas NOR?
Amplio rango de tensión de funcionamiento
Elija productos de 0.8 V a 18 V a fin de satisfacer todas las necesidades de aplicación que tenga.
Oferta de paquetes diversos
Tanto los paquetes con plomo como los sin plomo están disponibles con recuentos de pines que van de 5 a 20 pines. Los flancos humectables están disponibles en determinados paquetes.
Entradas de disparador Schmitt
Nuestra familia de CMOS de alta velocidad con disparador Schmitt (HCS) cuenta con entradas de disparador Schmitt que permiten una inmunidad superior al ruido.
Aplicaciones frecuentes de compuertas NOR
Diseñe un circuito de alarma o de manipulación indebida con un cierre S-R
Los sistemas críticos que marcan y abordan eventos emplean circuitos de alarma. En este video, se presenta una solución de bloqueo simple de restablecimiento de ajustes (S-R) diseñada con el fin de evitar la pérdida de eventos que pueden activar una alarma.
Featured products for Compuertas NOR
Reduzca el impacto del ruido
Nuestra familia CMOS de alta velocidad con disparador Schmitt (HCS) opera en un rango de tensión de entrada que oscila entre 2 V a 6 V. Las entradas de disparador Schmitt descifran señales claras en aplicaciones de 3.3 y 5 V con alto nivel de ruido y aumentan el rendimiento de las señales lentas mediante el refinamiento de las transiciones de nivel lógico.
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
Featured products for Entradas de disparador Schmitt
Optimice el tamaño de la placa con soluciones rentables
El paquete DYY delgado de transistor de perfil pequeño (SOT-23-THN) es un paquete con plomo lógico discreto que mide 4.2 mm x 3.26 mm, que es un 57 % más pequeño que el equivalente del paquete de perfil pequeño delgado (TSSOP). El paso estándar de 0.5 mm del paquete DYY permite una fácil integración en los equipos de fabricación existentes.
El paquete muy cuádruple y plano sin plomo (WQFN) lógico de 14 pines BQA mide 3 mm x 2.5 mm, que es un 76 % más pequeño que el equivalente TSSOP y un 40 % más pequeño que el paquete QFN de la generación anterior. Este paquete también viene en configuraciones de flanco humectable para permitir la inspección óptica en lugar de la inspección tradicional por rayos X durante la fabricación.
De izquierda a derecha: SOT-23-THN, TSSOP, SOIC, SSOP