Compuertas lógicas
Amplia gama de funciones de compuerta lógica en múltiples opciones de paquete
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Nuevos productos
Puerta multifunción configurable de 3 canales con conmutador de nivel lógico para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.407
Automotive, 1-ch, 2-input 1.1-V to 5.5-V AND gate with open-drain output
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.072
Puerta AND de 1 canal, 2 entradas, 1.1 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.024
Puertas NOR de 4.5V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles con TTL
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.21
Puerta XOR (OR exclusivo) de 4 canales, 2 entradas, de 1.5 V a 6 V para uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.134
Puerta OR automotriz de 4 canales y 2 entradas, de 1.5 V a 6 V, de alta velocidad (7 ns) y fuerza de
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.184
Ventajas clave de nuestras compuertas lógicas
La gama más amplia de la industria
Satisfaga todas sus necesidades lógicas con nuestra amplia gama de 600 dispositivos y obtenga el suministro que necesita, cuando lo necesita
Optimizado para controladores de última generación
Tecnología de microprocesadores de vanguardia
Cumple los últimos estándares de la industria
Pruebas y fabricación para cumplir los requisitos de calidad de la industria automotriz, espacial, militar e industrial
El paquete más pequeño de la industria
Maximice el espacio del tablero y aumente la densidad con los paquetes más pequeños de la industria
Comprender la nomenclatura lógica
Anatomía de un número de pieza lógico
Con conocimiento de los componentes de un número de pieza lógico, cualquier ingeniero puede discernir fácilmente la función y las características de un dispositivo lógico de Texas Instruments (TI). Esto puede facilitar la revisión de los diseños de las placas, comprender qué pieza se encuentra en un banco de pruebas y navegar por un conjunto de componentes de repuesto.