Compuertas de traducción de tensión

Combine dos funciones en una mediante lógica con conversión de tensión integrada 
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Resuelva problemas frecuentes de lógica de combinación, como combinar señales de buena alimentación, habilitar o deshabilitar señales digitales, o supervisar múltiples señales de error, gracias a nuestra cartera de compuertas de traducción, que también solucionan la discrepancia del nivel de voltaje del sistema. Se incluyen una variedad de funciones, como AND, NAND, NOR, OR, XOR y XNOR, y compuertas lógicas configurables.

¿Por qué debería elegir nuestras compuertas de traducción de tensión?

Disparadores Schmitt
Diversidad de funciones
Baja potencia 


Traducción de tensión integrada en funciones lógicas

Obtenga más información sobre cómo reducir la cantidad componentes con la traducción de tensión

La traducción de tensión es una solución robusta con la capacidad de reducir la cantidad de piezas necesarias para la cualificación y el ensamblaje. El diseño de la placa se simplifica gracias la funcionalidad que aporta tener dos dispositivos en uno. Si se limita la cantidad de dispositivos en una placa, los diseñadores pueden disminuir los posibles puntos de falla en la placa.


SN74LV1T08ACTIVO

Puerta AND POSITIVA de 2 entradas, con fuente de alimentación única y selector de nivel lógico

SN74LV4T32ACTIVO

Compuertas OR cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única

SN74LV4T00ACTIVO

Compuertas NAND cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única

Obtenga más información sobre las capacidades de cambio de nivel lógico

Integre fácilmente sistemas y periféricos que funcionan a diferentes niveles lógicos con conversión de tensión de suministro único mientras aprovecha los encapsulados más nuevos de la industria. Traducción entre 1.8 V y 5.5 V para optimizar aún más el sistema y disminuir el espacio de la placa. La cartera de dispositivos de traducción de tensión de TI es capaz de realizar traducciones tanto hacia una mayor tensión como hacia una menor, adecuadas para cualquier aplicación.


SN74LV4T08ACTIVO

Compuertas AND cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única

SN74LV4T00-Q1ACTIVO

Compuertas NAND cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única para automoción

SN74LV1T86ACTIVO

PUERTA OR (XOR) EXCLUSIVA de 2 ENTRADAS, con fuente de alimentación única y selector de nivel lógico

Optimice el tamaño de la placa con soluciones rentables

El encapsulado SOT-23-Thin (DYY) es el encapsulado lógico discreto con plomo más pequeño de la industria, que mide 4.2 mm por 3.26 mm y es un 57 % más pequeño que el equivalente TSSOP. Con un paso estándar de 0.5 mm, el encapsulado DYY se integra con facilidad en el equipo de fabricación existente. El encapsulado BQA es el encapsulado cuádruple lógico sin plomo (QFN) de 14 pines más pequeño de TI, que mide 3.0 mm por 2.5 mm, un 76 % más pequeño que el equivalente del encapsulado de perfil pequeño y delgado (TSSOP) y un 40 % más pequeño que el encapsulado QFN de la generación anterior. Este encapsulado también viene en configuraciones de flanco humectable para permitir la inspección óptica, a diferencia de la inspección tradicional por rayos X durante la fabricación.

De izquierda a derecha: SOT-23-Thin, TSSOP, SOIC, SSOP


SN74LV4T32ACTIVO

Compuertas OR cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única

SN74LV4T00ACTIVO

Compuertas NAND cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única

SN74LV4T08ACTIVO

Compuertas AND cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única

Integración hacia mayor y menor tensión

Con el cambio de nivel de alimentación simple, puede traducir hacia mayor tensión para suministrar componentes periféricos de mayor potencia a partir de fuentes de baja potencia y traducir hacia menor tensión para integrar niveles lógicos GPIO de todo tipo. El amplio rango de tensión admite sistemas con diversos niveles de lógica coexistentes, incluidos 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V y 5.0 V. Esto también se puede usar para integrar diferentes tipos de niveles lógicos, como CMOS y TTL. 


SN74LV1T86-Q1ACTIVO

Puerta OR exclusiva (XOR) de 2 entradas, con fuente de alimentación única y palanca de cambios de ni

SN74LV1T02-Q1ACTIVO

Puerta NOR positiva de 2 entradas, con fuente de alimentación única y palanca de cambios de nivel ló

SN74AUP1T00ACTIVO

Puerta NAND única positiva de baja potencia, 2 entradas, salida CMOS de 3.3 V, entrada de 1.8 V/2.5 

Technical Resources

Application note

LV1T Family of single supply translators (Rev. B)

La familia de dispositivos LV1T es única y combina un amplio rango de tensión de entrada de alto nivel (VIH) con un amplio rango de tensión de alimentación (VCC). La familia LV1T se creó para permitir la traducción de tensión hacia mayor o menor tensión con un solo carril de alimentación.
Application brief

Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)

La solución a estos problemas es emplear un dispositivo tipo disparador Schmitt para convertir los bordes lentos o ruidosos en algo más rápido que cumpla con las especificaciones de subida y bajada de entrada del siguiente dispositivo. 
Application note

Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)

TI tiene muchas soluciones de traducción de nivel de tensión que cubren puertas lógicas, unidireccionales y bidireccionales, y aplicaciones específicas.