Compuertas de traducción de tensión

Combine dos funciones en una mediante lógica con conversión de tensión integrada 

parametric-filterVer todos los productos
Resuelva problemas frecuentes de lógica de combinación, como combinar señales de buena alimentación, habilitar o deshabilitar señales digitales, o supervisar múltiples señales de error, gracias a nuestra cartera de compuertas de traducción, que también solucionan la discrepancia del nivel de voltaje del sistema. Se incluyen una variedad de funciones, como AND, NAND, NOR, OR, XOR y XNOR, y compuertas lógicas configurables.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Compuertas de traducción de tensión destacadas

SN74LV3T99-Q1
Compuertas de traducción de tensión

Puerta multifunción configurable de 3 canales con conmutador de nivel lógico para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.407

¿Por qué debería elegir nuestras compuertas de traducción de tensión?

checkmark

Disparadores Schmitt

Nuestra cartera de compuertas de traducción de tensión cuenta con entradas de disparador Schmitt que permiten una inmunidad superior al ruido.

checkmark

Diversidad de funciones

Optimice el espacio en su placa con compuertas de traducción de tensión, que se ofrecen en funciones comunes y formatos configurables.

checkmark

Baja potencia 

Satisfaga sus necesidades en cuanto a la aplicación con nuestra familia de componentes avanzados y de potencia ultrabaja (AUP).

Traducción de tensión integrada en funciones lógicas

Obtenga más información sobre cómo reducir la cantidad componentes con la traducción de tensión

La traducción de tensión es una solución robusta con la capacidad de reducir la cantidad de piezas necesarias para la cualificación y el ensamblaje. El diseño de la placa se simplifica gracias la funcionalidad que aporta tener dos dispositivos en uno. Si se limita la cantidad de dispositivos en una placa, los diseñadores pueden disminuir los posibles puntos de falla en la placa.

Featured products for traducción de tensión
SN74LV1T08 ACTIVO Puerta AND POSITIVA de 2 entradas, con fuente de alimentación única y selector de nivel lógico
SN74LV4T32 ACTIVO Compuertas OR cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única
SN74LV4T00 ACTIVO Compuertas NAND cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única

Obtenga más información sobre las capacidades de cambio de nivel lógico

Integre fácilmente sistemas y periféricos que funcionan a diferentes niveles lógicos con conversión de tensión de suministro único mientras aprovecha los paquetes más nuevos de la industria. Traducción entre 1.8 V y 5.5 V para optimizar aún más el sistema y disminuir el espacio de la placa. La cartera de dispositivos de traducción de tensión de TI es capaz de realizar traducciones tanto hacia una mayor tensión como hacia una menor, adecuadas para cualquier aplicación.

Featured products for traducción de tensión
SN74LV4T08 ACTIVO Compuertas AND cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única
SN74LV4T00-Q1 ACTIVO Compuertas NAND cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única para automoción
SN74LV1T86 ACTIVO PUERTA OR (XOR) EXCLUSIVA de 2 ENTRADAS, con fuente de alimentación única y selector de nivel lógico

Optimice el tamaño de la placa con soluciones rentables

El paquete SOT-23-Thin (DYY) es el paquete lógico discreto con plomo más pequeño de la industria, que mide 4.2 mm por 3.26 mm y es un 57 % más pequeño que el equivalente TSSOP. Con un paso estándar de 0.5 mm, el paquete DYY se integra con facilidad en el equipo de fabricación existente. El paquete BQA es el paquete cuádruple lógico sin plomo (QFN) de 14 pines más pequeño de TI, que mide 3.0 mm por 2.5 mm, un 76 % más pequeño que el equivalente del paquete de perfil pequeño y delgado (TSSOP) y un 40 % más pequeño que el paquete QFN de la generación anterior. Este paquete también viene en configuraciones de flanco humectable para permitir la inspección óptica, a diferencia de la inspección tradicional por rayos X durante la fabricación.

De izquierda a derecha: SOT-23-Thin, TSSOP, SOIC, SSOP

Featured products for traducción de tensión
SN74LV4T32 ACTIVO Compuertas OR cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única
SN74LV4T00 ACTIVO Compuertas NAND cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única
SN74LV4T08 ACTIVO Compuertas AND cuádruples de 1.8 V a 5.5 V de alimentación única

Integración hacia mayor y menor tensión

Con el cambio de nivel de alimentación simple, puede traducir hacia mayor tensión para suministrar componentes periféricos de mayor potencia a partir de fuentes de baja potencia y traducir hacia menor tensión para integrar niveles lógicos GPIO de todo tipo. El amplio rango de tensión admite sistemas con diversos niveles de lógica coexistentes, incluidos 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V y 5.0 V. Esto también se puede usar para integrar diferentes tipos de niveles lógicos, como CMOS y TTL. 

Featured products for traducción de tensión
SN74LV1T86-Q1 ACTIVO Puerta OR exclusiva (XOR) de 2 entradas, con fuente de alimentación única y palanca de cambios de ni
SN74LV1T02-Q1 ACTIVO Puerta NOR positiva de 2 entradas, con fuente de alimentación única y palanca de cambios de nivel ló
SN74AUP1T00 ACTIVO Puerta NAND única positiva de baja potencia, 2 entradas, salida CMOS de 3.3 V, entrada de 1.8 V/2.5 

Recursos técnicos

Application note
Application note
LV1T Family of single supply translators (Rev. B)
La familia de dispositivos LV1T es única y combina un amplio rango de tensión de entrada de alto nivel (VIH) con un amplio rango de tensión de alimentación (VCC). La familia LV1T se creó para permitir la traducción de tensión hacia mayor o menor tensión con un solo carril de alimentación.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
La solución a estos problemas es emplear un dispositivo tipo disparador Schmitt para convertir los bordes lentos o ruidosos en algo más rápido que cumpla con las especificaciones de subida y bajada de entrada del siguiente dispositivo. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
TI tiene muchas soluciones de traducción de nivel de tensión que cubren puertas lógicas, unidireccionales y bidireccionales, y aplicaciones específicas.
document-pdfAcrobat PDF