Lógica y traducción de voltaje
Productos que completan cada diseño
Buscar por categoría
Soluciones de encapsulados de última generación
DTX
El encapsulado DTX de TI cuenta con flancos humectables que permiten una formación fiable de filetes de soldadura a lo largo de los lados de los terminales durante el ensamblaje de la PCB. Esto garantiza uniones de soldadura robustas y compatibilidad con la inspección óptica automatizada (AOI), que es un requisito habitual en muchas aplicaciones automotrices. Además, su tamaño compacto y que ahorra espacio lo convierte en una solución ideal para diseños en los que el espacio en la placa es limitado, pero no se puede comprometer la confiabilidad a nivel de placa.
Novel Plating Technology for Wettable-Flank QFN and SON Packages (Rev. A)
The value of wettable flank-plated QFN packaging for automotive applications
Make automatic optical inspection easy thanks to packages with wettable flanks
Featured products for nuestros dispositivos DTX más populares
DGS y DYY
Los encapsulados DGS y DYY son las opciones de encapsulados con terminales más pequeños y rentables de TI para funciones lógicas de más de 14 pines. De manera similar al encapsulado PW ampliamente adoptado, DGS y DYY ofrecen el mismo factor de forma familiar con terminales y una alta capacidad de número de canales, pero con un tamaño más reducido y a un precio más competitivo. DYY y DGS son un 57 % y 35 % más pequeños que PW, respectivamente, lo que permite a los clientes optimizar el espacio de la placa y reducir costos sin tener que abandonar una solución de encapsulado con terminales de confianza. Los encapsulados DYY y DGS también se pueden utilizar en un diseño de huella doble con el encapsulado PW, lo que elimina la necesidad de realizar rediseños o nuevas iteraciones de la placa a último momento.
Optimizing Board Space for Discrete LOGIC Designs Using Smallest Package Solutio (Rev. A)
Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages
Enabling Small Ruggedized Applications with Next-Generation Leaded Logic IC Pkg
Featured products for nuestros dispositivos DGS y DYY más populares
BQA o BQB, y DPW
BQA y BQB: Cuando se necesita una lógica de alto número de canales, BQA y BQB ofrecen uno de los tamaños más compactos disponibles y, al mismo tiempo, proporcionan un paso de 0.5 mm entre los pines. Su factor de forma compacto maximiza la densidad de la señal en la PCB, lo que lo convierte en una opción ideal para diseños con limitaciones de espacio que requieren un alto número de E/S.
DPW: Para aplicaciones de bajo número de canales, DPW ofrece una solución ultracompacta de menos de 1 mm², lo que lo convierte en uno de los encapsulados lógicos más pequeños disponibles. Su espacio mínimo está diseñado específicamente para diseños en los que el espacio en la placa es muy limitado y solo se necesita un pequeño número de E/S.